Tekniska data
Driftström |
≤70 mA |
Avkänningstyp |
Fotoelektrisk. Detta larm innehåller INGET radioaktivt material. |
Luftfuktighet |
5 % till 95 % |
Driftstemperatur |
0 °C till 45 °C |
Sammankoppling |
RF, max. 40 enheter i ett nätverk |
Kommunikationsprotokoll |
Zigbee, max. 40 enheter i ett nätverk |
Användningsfrekvens |
Zigbee: 2405–2480 MHz RF: 868 MHz |
Monteringstyp |
Endast montering i innertak |
Trådlöst område |
40 m synfält inomhus |
Ljudnivå |
85 dB vid 3 m |
Mått (H × B × D) |
89 × 89 × 33,5 mm |
Standard |
EN 14604:2005 + AC:2008 |
Certifiering |
Zigbee 3.0 |