DOCA0066ES-05

Gama ComPact NSX DC

Descripción

La gama ComPact NSX DC abarca las aplicaciones siguientes:

  • Protección de la distribución eléctrica

  • Aplicaciones fotovoltaicas (PV)

  • Aplicaciones marinas

La gama ComPact NSX DC cumple las normas siguientes:

  • IEC 60947-2 para interruptores automáticos

  • IEC 60947-3 para interruptores en carga

La gama de corriente continua (CC) ComPact NSX incluye:

  • Interruptores automáticos que funcionan con corriente continua de 16 a 600 A hasta 750 V CC

  • Interruptores automáticos que funcionan con corriente continua de 630 a 1200 A hasta 600 V CC

  • Interruptores en carga que funcionan con corriente continua de 16 a 630 A hasta 750 V CC

  • Interruptores en carga que funcionan con corriente continua de 100 a 630 A hasta 1.500 V CC

  • Un conjunto de accesorios y equipos auxiliares estándar compartidos con la gama de CA ComPact NSX

  • Un conjunto de accesorios específicos para satisfacer las necesidades de conexión en serie o en paralelo de los polos que requieren los sistemas CC de alta tensión

  • Interruptores automáticos para aplicaciones de propósito general (GP), incluida la distribución de CC para servicios críticos (por ejemplo: servicios de telecomunicaciones, auxiliares y de seguridad):

    • 1 y 2 polos de 16 a 160 A hasta 750 V CC

    • 3 y 4 polos de 16 a 600 A hasta 750 V CC

    • 2 polos de 630 a 1200 A, obtenidos de un ComPact NSX 4P 630 A con 2 polos en paralelo, hasta 600 V CC

  • Interruptores automáticos para aplicaciones fotovoltaicas (PV):

    • 4 polos de 16 a 500 A

Convención

En esta guía, el término interruptor automático designa interruptores automáticos e interruptores en carga.

Interruptor automático fijo

A Cubrebornes precintables

B Separadores de fase

C Unidad de control TM-D, TM-G

D Módulo BSCM

E Contacto indicador

F Equipo auxiliar indicador inalámbrico

G Bobina de tensión

H Mando eléctrico

I Mando rotativo prolongado

J Mando rotativo directo

K Extensiones de borne

L Conectores posteriores

M Conectores de cable

N Espaciador de una pieza

O Conectores en paralelo y en serie

P Mando maneta

Interruptor automático extraíble o conectable

 

A Cubrebornes largos precintables para zócalo de conexión

B Separadores de fase

C Conectores en paralelo y en serie

D Conector auxiliar extraíble automático

E Conector auxiliar manual

F Placa lateral de chasis para interruptor automático extraíble

G Placa lateral de interruptor automático

H Adaptador

I Conexiones de alimentación

J Zócalo de conexión de interruptor automático

K Terminales

L Conectores posteriores

M Extensiones de borne

N Conectores de cable

O Conectores posteriores

P Adaptador

Identificación

La placa frontal situada en la parte delantera del interruptor automático identifica el interruptor automático y sus características.

A Tamaño del dispositivo y corriente nominal

B Ui: tensión nominal de aislamiento

C Uimp: tensión nominal no disruptiva ante impulso

D Ics: poder de corte en servicio

E Icu: poder de corte en servicio último

F Ue: tensión asignada de empleo

G Símbolo de desconector de interruptor automático

H Normativas

I Características eléctricas conforme a la normativa NEMA

NOTA: En los mandos rotativos prolongados, abra la puerta para ver la etiqueta de la placa frontal.

Unidades de control

Los interruptores automáticos ComPact NSX DC utilizan unidades de control termomagnéticas.

Para obtener más información sobre las unidades de control , consulte la descripción relacionada.

Ajustes de la unidad de control

Los ajustes de la unidad de control del interruptor automático deben cumplir los requisitos del esquema de instalación y del rendimiento.

Las posiciones del selector de la parte frontal de la unidad de control termomagnética determinan los ajustes del umbral de disparo del interruptor automático.

A Ajuste de la protección contra sobrecarga

B Ajuste de la protección contra cortocircuito

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?