DOCA0066ZH-05

ComPact NSX DC 系列

描述

ComPact NSX DC 系列涵盖以下应用:

  • 配电保护

  • 光伏 (PV) 应用

  • 海事应用

ComPact NSX DC 系列符合以下标准:

  • 涉及断路器的 IEC 60947-2

  • 涉及隔离开关的 IEC 60947-3

ComPact NSX 直流 (DC) 范围包括:

  • 工作电流为 16 至 600 A 直流且最高不超过 750 Vdc 的断路器

  • 工作电流为 630 至 1200 A 直流且最高不超过 600 Vdc 的断路器

  • 工作电流为 16 至 630 A 直流且最高不超过 750 Vdc 的隔离开关

  • 工作电流为 100 至 630 A 直流且最高不超过 1500 Vdc 的隔离开关

  • ComPact NSX AC 系列产品可搭配的一系列标准附件和辅助装置

  • 满足高压 DC 系统电极串联或并联需求的一套特定附件

  • 用于一般用途 (GP) 的断路器,所述一般用途包括面向关键服务的 DC 配电(例如:电信、辅助装置和安全服务):

    • 1 和 2 极,16 至 160 A,最高不超过 750 Vdc

    • 3 和 4 极,16 至 600 A,最高不超过 750 Vdc

    • 2 极,630 至 1200 A,通过 2 极并联的 ComPact NSX 4P 630 A 得到,最高不超过 600 Vdc

  • 用于光伏 (PV) 应用的断路器:

    • 4 极,16 至 500 A

惯例

在本指南中,术语断路器涵盖断路器和隔离开关。

固定式断路器

A 可密封的端子屏罩

B 相间隔板

C TM-D、TM-G 脱扣单元

D BSCM 模块

E 指示触点

F 无线指示辅助装置

G 线圈

H 电动机构

I 延伸旋转手柄

J 直接旋转手柄

K 端子加长连接片

L 后连接器

M 电缆连接器

N 一体式端子扩展器

O 并联和串联连接器

P 拨动手柄

抽出式或插入式断路器

 

A 用于插入式底座的可密封长端子屏罩

B 相间隔板

C 并联和串联连接器

D 自动抽出式辅助连接器

E 手动辅助连接器

F 供抽出式断路器用的抽架侧板

G 断路器侧板

H 适配器

I 电源连接件

J 断路器插入式底座

K 接线片

L 后连接器

M 端子加长连接片

N 电缆连接器

O 后连接器

P 适配器

产品识别信息

断路器前面的铭牌上对断路器及其特性进行了标注。

A 设备尺寸和额定电流

B Ui:额定绝缘电压

C Uimp:额定冲击耐受电压

D Ics:额定工作短路分断能力

E Icu:额定极限短路分断能力

F Ue:额定工作电压

G 断路器的切断器符号

H 标准

I 符合 NEMA 标准的性能

注: 在使用延伸旋转手柄的情况下,需要将柜门打开才能见到铭牌标签。

脱扣单元

ComPact NSX DC 断路器使用热磁脱扣单元。

有关脱扣单元的更多信息,请参见相关描述

脱扣单元设置

断路器脱扣单元的设置必须满足性能和安装图的要求。

热磁脱扣单元前面的按钮位置设定断路器的阈值设置。

A 过载保护设置

B 短路保护设置

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?