环境条件
环境温度
极端大气条件
根据以下标准,也对极端存储条件作了测试:
|
标准 |
内容 |
|---|---|
|
IEC 60068-2-2 |
干热,严重程度 +85 °C (+185 °F) |
|
IEC 60068-2-1 |
干冷,严重程度 -55 °C (-67 °F) |
|
IEC 60068-2-30 |
湿热,周期性
|
|
IEC 60068-2-52 |
盐雾测试 |
要获得断路器的最佳使用效果,建议将其安装到适当通风的开关柜中,其中过多灰尘不是个问题。
振动
根据标准 IEC 60068-2-6 执行符合性测试,振动水平达到船级社(即 IACS、Veritas、Lloyd)的要求,即:
-
2 Hz 至 13.2 Hz,振幅 +/- 1 mm (+/- 0.04 in)
-
13.2 Hz 至 100 Hz,恒加速度 0.7 g
电磁干扰
符合电磁兼容性 (EMC) 标准 IEC 60947-2 附录 F 和 J - 过电流保护测试的要求。
通过对以下免疫性测试确定符合 EMC 标准:
-
操作电磁断路器引起的过电压
-
穿过电气网络的大气扰动引起的过电压(例如闪电)
-
使用电气设备发出的无线电波(无线发射机、对讲机、雷达等)
-
操作员本身产生的静电放电
符合上述 EMC 标准有助于确保:
-
断路器可以在扰动环境中正常操作
-
没有不必要的脱扣
-
与脱扣时间一致。
-
-
对任何类型的工业或商业环境都不会产生干扰。
海拔
在高于 2,000 m (6,600 ft) 的海拔处,周围空气的特性(介电强度、冷却容量)有所不同,因此需要降额。
ComPact NSX DC 断路器的海拔降额表:
|
海拔 (m/ft) |
< 2,000 m (6,600 ft) |
3,000 m (9,800 ft) |
4,000 m (13,000 ft) |
5,000 m (16,500 ft) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
脉冲耐受电压 Uimp (kV) |
8 |
7.1 |
6.4 |
5.6 |
|
|
额定绝缘电压 Ui (V) |
750 |
710 |
635 |
560 |
|
|
最大额定工作直流电压 (V) |
ComPact NSX DC ≤ 250 V |
250 |
220 |
200 |
175 |
|
ComPact NSX DC 250–500 V |
500 |
440 |
400 |
350 |
|
|
ComPact NSX DC 500-750 V |
750 |
660 |
600 |
525 |
|
|
额定电流 (A) |
In |
0.96 x In |
0.93 x In |
0.90 x In |
|
ComPact NSX DC PV 断路器的海拔降额表:
|
海拔 (m/ft) |
< 2,000 m (6,600 ft) |
3,000 m (9,800 ft) |
4,000 m (13,000 ft) |
5,000 m (16,500 ft) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
脉冲耐受电压 Uimp (kV) |
8 |
7.1 |
6.4 |
5.6 |
|
|
额定绝缘电压 Ui (V) |
1,000 |
900 |
800 |
700 |
|
|
最大额定工作直流电压 (V) |
1,000 |
900 |
800 |
700 |
|
|
额定电流 (A) |
In |
0.96 x In |
0.93 x In |
0.90 x In |
|