环境条件
环境温度
-
工作温度
-
-25 至 +70 °C(-13 至 +158 °F):正常工作温度
注: MicroLogic 4 和 7 脱扣单元上接地漏电故障指示灯的最低工作温度为 -15 °C (5°F)。在 -15 至 -5 °C(5 至 23 °F)之间,并且当运行的设备发生接地漏电故障且负载相比脱扣单元额定值 In 低得多时,接地漏电指示灯可能无法正确工作(故障指示或复位)。 -
-35 至 -25 °C(-31 至 -13 °F):支持调试
-
-
储存温度
-
-50 至 +85 °C(-58 至 +185 °F):不带 MicroLogic 脱扣单元
-
-40 至 +85 °C(-40 至 +185 °F):带液晶 MicroLogic 脱扣单元或 PowerTag Energy
-
极端大气条件
根据以下标准,也对极端存储条件作了测试:
|
标准 |
标题 |
|---|---|
|
IEC/EN 60068-2-2 |
干热,严重程度 +85 °C (+185 °F) |
|
IEC/EN 60068-2-1 |
干冷,严重程度 -55 °C (-67 °F) |
|
IEC/EN 60068-2-30 |
湿热,周期性
|
|
IEC/EN 60068-2-52 |
盐雾测试 |
要获得断路器的最佳使用效果,建议将其安装到适当通风的开关柜中,其中过多灰尘不是个问题。
振动
根据标准 IEC/EN 60068-2-6 执行符合性测试,振动水平达到船级社(即 IACS、Veritas、Lloyd)的要求,即:
-
2 Hz 至 13.2 Hz,振幅 +/- 1 mm (+/- 0.04 in)
-
13.2 Hz 至 100 Hz,恒加速度 0.7 g
电磁干扰
符合标准电磁兼容性 (EMC) 标准的要求。
|
标准 |
标题 |
|---|---|
|
IEC/EN 60947-2 附录 F 和 J |
过流保护测试 |
|
IEC/EN 60947-2 附录 B 和 J |
针对接地漏电保护的特殊测试 |
通过对以下免疫性测试确定符合 EMC 标准:
-
操作电磁开关设备引起的过压。
-
穿过电气网络的大气干扰(例如闪电)引起的过压。
-
使用发出无线电波的设备(无线发射机、对讲机、雷达等)。
-
操作员本身产生的静电。
符合上述 EMC 标准有助于确保:
-
断路器可以在干扰环境中正常工作:
-
没有不必要的脱扣。
-
与脱扣时间一致。
-
-
对任何类型的工业或商业环境都不会产生干扰。
海拔
高于 2,000 m (6,600 ft) 时,周围空气的特性(介电强度、冷却能力)会导致设备降额,具体如下:
|
海拔 (m/ft) |
< 2,000 m (6,600 ft) |
3,000 m (9,800 ft) |
4,000 m (13,000 ft) |
5,000 m (16,500 ft) |
|---|---|---|---|---|
|
最大工作电压 (V) |
690 |
590 |
520 |
460 |
|
NSX400K 的最大工作电压 (V) |
1000 |
886 |
790 |
696 |
|
40 °C (104 °F) 下的额定热电流 (A) |
In |
0.96 x In |
0.93 x In |
0.9 x In |