DOCA0140EN-03

Déclencheur électronique MicroLogic 1.3 M

Introduction

Le déclencheur électronique MicroLogic 1.3 M à haut seuil de déclenchement de protection court retard assure la protection contre les courts-circuits des départs-moteurs. Deux calibres sont disponibles : 320 A et 500 A.

Utilisez le déclencheur électronique MicroLogic 1.3 M pour créer un départ-moteur à coordination de type 1 ou de type 2.

Description

Le cadran de réglage et la signalisation sont en face avant.

A calibre du déclencheur MicroLogic

B Cadran de réglage pour le seuil de déclenchement de la protection court retard Isd

C Seuil de déclenchement de protection instantanée Ii

D Prise de test

E Voyant Ready (vert)

Réglage de la protection court retard

Le seuil de déclenchement de la protection court retard Isd se règle à l'aide d'un cadran à 9 positions.

La rotation du cadran de réglage du seuil Isd (A) modifie les courbes comme indiqué (B).

Le tableau suivant indique les valeurs du seuil de déclenchement Isd (en ampères) de la protection court retard (valeurs indiquées sur le cadran) en fonction de la position du cadran Isd et les valeurs du seuil de déclenchement Ii de la protection instantanée.

Calibre du déclencheur In

Seuil de déclenchement Isd (A)

Seuil de déclenchement Ii (A)

320 A

1600

1920

2240

2560

2880

3200

3520

3840

4160

4800

500 A

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

6500

La plage de précision est +/- 15 %.

Exemple d'application

Voici un exemple d'application de départ-moteur :

  • Alimentation par transformateur 1 250 kVA - 400 V, 4 %

  • Alimentation en aval d'un départ-moteur ayant pour caractéristiques :

    • Départ-moteur à 3 composants (disjoncteur, relais thermique, contacteur)

    • Démarrage direct

    • Puissance moteur 160 kW (In = 280 A)

    • Coordination de type 2

Schéma d'installation :

Les calculs effectués sur l'installation selon les règles de l'art permettent de déterminer les caractéristiques du disjoncteur ComPact NSX à installer (calculs réalisés au moyen du logiciel Ecostruxure Power Design – Ecodial).

Choix du disjoncteur

Installation

Disjoncteur

Commentaires

In = 280 A

ComPact NSX400 avec MicroLogic 1.3 M 320

Disjoncteur moteur, taille du boîtier

Isc = 28,5 kA

F

Lire les performances Icu sur l'étiquette en face avant

Ik min = 18,3 kA

Protection du déclencheur

Installation

Réglage du déclencheur

Commentaires

Ik min = 18,3 kA

Courant d'appel = 14 In

Isd = 4 160 A

Le réglage de la protection Isd est compatible avec :

  • les courants transitoires de démarrage

  • la protection contre les courts-circuits

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.