MicroLogic 1.3 M 电子脱扣单元
简介
具有高短延时保护吸合电流的 MicroLogic 1.3 M 电子脱扣单元为电机馈电设备提供短路保护。有 2 个额定值可用:320 A 和 500 A。
使用 MicroLogic 1.3 M 电子脱扣单元来构造 1 类或 2 类协调电机馈电器。
描述
调节旋钮和指示灯位于正面。
设置短延时保护
使用 9 位旋钮设置短延时保护吸合电流 Isd。
下表显示了与 Isd 旋钮位置相应的短延时保护吸合电流 Isd 值(安培)(值通过旋钮指示),并且还显示了瞬时保护吸合电流 Ii 值。
|
脱扣单元额定值 In |
吸合电流 Isd (A) |
吸合电流 Ii (A) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
320 A |
1600 |
1920 |
2240 |
2560 |
2880 |
3200 |
3520 |
3840 |
4160 |
4800 |
|
500 A |
2500 |
3000 |
3500 |
4000 |
4500 |
5000 |
5500 |
6000 |
6500 |
6500 |
精确度范围为 +/- 15%。
应用示例
以下为电机馈电器应用示例:
-
采用 1,250 kVA 变压器(400 V, 4%)供电
-
具备以下特性的电机馈电器的下游电源:
-
3 组件电机馈电器(断路器、热继电器、接触器)
-
直接在线启动
-
电机功率 160 kW (In = 280 A)
-
2 类协调
-
使用根据相关法规进行的安装计算来决定要安装的相应 ComPact NSX 断路器的特性(此计算使用 Ecostruxure Power Design – Ecodial 软件来执行)。
断路器选择
|
安装 |
断路器 |
备注 |
|---|---|---|
|
In = 280 A |
ComPact NSX400,带 MicroLogic 1.3 M 320 |
电机断路器,外壳尺寸 |
|
Isc = 28.5 kA |
F |
在铭牌标签上查看 Icu 性能 |
|
Ik min = 18.3 kA |
– |
– |
脱扣单元保护
|
安装 |
脱扣单元设置 |
备注 |
|---|---|---|
|
Ik min = 18.3 kA 浪涌电流 = 14 In |
Isd = 4,160 A |
Isd 保护设置兼容:
|