DOCA0091FR-08

Etat des alarmes

Liste des adresses et des registres

Le tableau suivant décrit les adresses d'état des alarmes et les registres concernant le module IO.

IO Module

Adresses

Registres

IO1

0x3989–0x39A6

14730–14759

IO2

0x4541–0x455E

17730–17759

Etat d'alarme générique pour IO 1

@ Justine > Define and rename ULP and TI086 formats of the IO module event history

L'ordre et la description des registres d'état d'alarme générique pour IO 2 sont identiques à ceux de IO 1.

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x3989

14730

R

INT16U

Validité de chaque bit du registre 14731 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x398A

14731

R

INT16U

Registre de format de l'historique du module IO

0

Format ULP

1

Format TI086

2–15

Réservé

0x398B

14732

R

INT16U

Validité de chaque bit du registre 14733 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x398C

14733

R

INT16U

Type de commande du module IO

Réglage d'usine = 3, les deux mécanismes de commande d'écriture sont activés.

0

1 = commandes complexes

1

1 = Commandes simples

Les commandes simples peuvent être désactivées par l'envoi d'une commande.

2–15

Réservé

0x398D–0x3992

14734–14739

Réservé

0x3993

14740

R

INT16U

Validité de chaque bit du registre 14741 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x3994

14741

R

INT16U

Registre d'état d'alarme générique 1 du module IO.

0

Module IO en mode STOP : le module IO ne fonctionne pas et doit être remplacé.

1

Module IO en mode ERROR : le module IO fonctionne en mode dégradé.

2

Dépassement du seuil sur le compteur I1

3

Dépassement du seuil sur le compteur I2

4

Dépassement du seuil sur le compteur I3

5

Dépassement du seuil sur le compteur I4

6

Dépassement du seuil sur le compteur I5

7

Dépassement du seuil sur le compteur I6

8

Dépassement du seuil sur le compteur O1

9

Dépassement du seuil sur le compteur O2

10

Dépassement du seuil sur le compteur O3

11

Dépassement du seuil 1 de température du tableau

12

Dépassement du seuil 2 de température du tableau

13

Dépassement du seuil 3 de température du tableau

14–15

Réservé

0x3995

14742

R

INT16U

Validité de chaque bit du registre 14743 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x3996

14743

R

INT16U

Registre d'état d'alarme générique 2 du module IO.

0

Alarme 1 d'entrée définie par l'utilisateur

1

Alarme 2 d'entrée définie par l'utilisateur

2

Alarme d'entrée 3 définie par l'utilisateur

3

Alarme d'entrée 4 définie par l'utilisateur

4

Alarme d'entrée 5 définie par l'utilisateur

5

Alarme d'entrée 6 définie par l'utilisateur

6–15

Réservé

Alarmes de gestion de châssis et de rack pour IO 1

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x3997

14744

R

INT16U

Validité de chaque bit du registre 14745 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x3998

14745

R

INT16U

Registre des alarmes de gestion de châssis

0

Écart de position du châssis

1

La date de débrochage du disjoncteur du châssis est échue.

2

Le châssis a atteint le nombre maximum d'opérations

3

La durée de vie restante du châssis est inférieure au seuil d'alarme

4

Une nouvelle unité de contrôle MicroLogic a été détectée

5–7

Réservé

8

Écart de position des racks

9–15

Réservé

Alarmes de moteur pour IO 1

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x3999

14746

R

INT16U

Validité de chaque bit du registre 14747 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x399A

14747

R

INT16U

Alarmes de moteur IO

0–15

Réservé

Alarmes d'applications diverses pour IO 1

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x399B

14748

R

INT16U

Validité de chaque bit du registre 14749 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x399C

14749

R

INT16U

Registre des autres alarmes d'applications

0

Le contact auxiliaire du contacteur de charge 1 n'est pas fermé.

1

Le contact auxiliaire du contacteur de charge 1 n'est pas ouvert.

2

 

3

Réservé

4–15

Réservé

0x399D

14750

R

INT16U

Validité de chaque bit du registre 14751 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x399E

14751

R

INT16U

Registre des alarmes d'entrée prédéfinies

0

Contact de signal de déclenchement sur fuite à la terre (SDV)

1

Contact de présence de tension de contrôle

2

Contact d’état de protection contre les surtensions

3

Contact de panne dû à la surtension

4

Contact de signalisation d'activation/désactivation d'interrupteur-sectionneur (OF)

5

Contact d’indication de fusion de fusible

6

Arrêt d’urgence

7

Contact de température du tableau

8

Contact de ventilation du tableau

9

Contact de la porte du tableau

10–15

Réservé

0x399F

14752

R

INT16U

Validité de chaque bit du registre 14753 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x39A0

14753

R

INT16U

Registre des alarmes de discordance de module IO

0

Conflit de matériel critique

1

Conflit de firmware critique

2

Conflit de matériel non critique

3

Conflit de firmware non critique

4–15

Réservé

0x39A1–0x39A6

14754–14759

Réservé