Introduction
Vue d'ensemble
L'interface IFE permet de connecter une unité fonctionnelle intelligente (IMU) avec disjoncteur ComPact, PowerPact ou MasterPact à un réseau Ethernet. Chaque disjoncteur dispose de sa propre interface IFE et d'une adresse IP correspondante.
Types d'interface IFE
Il existe deux types d'interface IFE :
-
Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur, référence LV434001
Ce type d’interface IFE est une interface Ethernet pour les disjoncteurs ComPact, PowerPact et MasterPact.
NOTE: L'interface IFE de référence LV434001 remplace complètement l'interface IFE de référence LV434010. L'interface LV434001 fournit la fonctionnalité d'horloge temps réel (RTC) et permet des connexions ULP jusqu'à 20 mètres (65,6 pieds) avec les disjoncteurs MasterPact MTZ. (Le modèle LV434010 imposait une limite théorique de 5 mètres (16,4 pieds) pour toute la durée de vie de l'interface IFE). -
Serveur de tableau Ethernet IFE, référence LV434002
Ce type d'interface IFE est une interface Ethernet pour les disjoncteurs ComPact, PowerPact et MasterPact, mais aussi un serveur pour les appareils connectés via Modbus-SL (liaison série).
NOTE: Le serveur IFE de référence LV434002 remplace complètement le serveur IFE de référence LV434011. Le serveur LV434002 fournit la fonctionnalité d'horloge temps réel (RTC) et permet des connexions ULP jusqu'à 20 mètres (65,6 pieds) avec les disjoncteurs MasterPact MTZ. (Le modèle LV434011 imposait une limite théorique de 5 mètres (16,4 pieds) pour toute la durée de vie de l'interface IFE).
Fonctions de l'interface IFE
Les principales fonctionnalités de l'interface IFE sont les suivantes :
-
Double port Ethernet pour une connexion en chaînage simple
-
Service Web de profil d'équipement pour la détection de l'interface IFE sur le réseau local (LAN)
-
Conformité au standard ULP pour la localisation de l'interface IFE sur le tableau de distribution
-
Interface Ethernet pour les disjoncteurs Compact, PowerPact et MasterPact
-
Serveur pour les équipements Modbus-SL connectés (uniquement pour le serveur IFE de référence LV434002)
-
Pages web de configuration intégrées
-
Pages web de surveillance intégrées
-
Pages web de contrôle intégrées
-
Fonctionnalité intégrée de notification d'alarme par e-mail pour les disjoncteurs raccordés à l'interface IFE..