Commandes de protection du déclencheur MicroLogic
Protection Long retard
L'utilisateur peut lire les paramètres de la protection Long retard des registres 8754 à 8763 Paramètres de la protection Long retard.
Pour régler les paramètres de la protection Long retard, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45192 |
A/E |
Code de commande = 45192 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
18 |
A/E |
Nombre de paramètres (octets) = 18 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
A/E |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTETSTRING |
– |
A/E |
Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
1 |
A |
INT16U |
– |
A/E |
Valeur du seuil de déclenchement Ir. La plage du coefficient Ir dépend du courant nominal In et de la position du commutateur rotatif 1 (Ir) du déclencheur MicroLogic. |
|
0x1F46 |
8007 |
1 |
ms |
INT16U |
500– 16000 |
A/E |
Temporisation tr (application de distribution uniquement) tr = 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000 ms |
|
0x1F47 |
8008 |
– |
– |
INT16U |
5–30 |
A/E |
Classe de moteur (application moteur uniquement) Valeurs possibles = 5, 10, 20, 30 s |
|
0x1F48 |
8009 |
– |
– |
INT16U |
1–2 |
A/E |
Ventilateur de refroidissement (application moteur uniquement) 1 = auto, 2 = moteur |
Protection Court retard
L'utilisateur peut lire les paramètres de la protection Court retard des registres 8764 à 8773 Paramètres de la protection Court retard.
Pour régler les paramètres de la protection Court retard, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45193 |
A/E |
Code de commande = 45193 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
16 |
A/E |
Nombre de paramètres (octets) = 16 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
A/E |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTETSTRING |
– |
A/E |
Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
10 |
– |
INT16U |
(1) |
A/E |
Coefficient Isd, réglable par incréments de 5. Valeur du seuil de déclenchement Isd = (Ir) x (coefficient Isd) / 10 |
|
0x1F46 |
8007 |
1 |
ms |
INT16U |
0–400 |
A/E |
Temporisation tsd tsd = 0, 100, 200, 300, 400 ms Si tsd = 0 ms, alors I2t doit être sur Off. |
|
0x1F47 |
8008 |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
A/E |
Type de protection : 0 = I2t On, 1 = I2t Off. Pour une application moteur, tsd = 0 ms et I2t est sur Off (valeurs fixes). |
|
(1) Pour une application de distribution électrique, la plage est de 15 à 100. Pour une application moteur, la plage est de 50 à 130. |
|||||||
Protection instantanée
L'utilisateur peut lire les paramètres de la protection Instantané des registres 8774 à 8783 Paramètres de la protection Instantanée.
Pour régler les paramètres de la protection Instantané, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45194 |
A/E |
Code de commande = 45194 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
A/E |
Nombre de paramètres (octets) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
A/E |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
A/E |
Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
10 |
– |
INT16U |
(1) |
A/E |
Coefficient Ii, réglable par incréments de 5. Valeur du seuil de déclenchement Ii = (In) x (coefficient Ii) / 10 |
|
(1) La plage du coefficient Ii dépend de la taille du disjoncteur :
|
|||||||
Protection Terre
L'utilisateur peut lire les paramètres de la protection Terre des registres 8784 à 8793 Paramètres de la protection Terre.
Pour régler les paramètres de la protection Terre, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45195 |
A/E |
Code de commande = 45195 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
16 |
A/E |
Nombre de paramètres (octets) = 16 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
A/E |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
A/E |
Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
100 |
– |
INT16U |
(1) |
A/E |
Coefficient Ig, réglable par incréments de 5.. La valeur est définie par la position du commutateur rotatif 2 du déclencheur MicroLogic (Ig). Valeur du seuil de déclenchement Ig = (In) x (coefficient Ig) / 100 |
|
0x1F46 |
8007 |
1 |
ms |
INT16U |
0–400 |
A/E |
Temporisation tg tg = 0, 100, 200, 300, 400 ms Si tg = 0 ms, alors I2t doit être sur Off. |
|
0x1F47 |
8008 |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
A/E |
Type de protection : 0 = I2t On, 1 = I2t Off. Pour une application moteur, tg = 0 ms et I2t est sur Off (valeurs fixes). |
|
(1) Le coefficient Ig dépend du courant nominal In du capteur et du commutateur rotatif du déclencheur MicroLogic si celui-ci existe. Par exemple, 0 (protection désactivée) ou 0,40 In à In par incréments de 0,05. Le coefficient Ig ne peut pas être configuré via l'interface de commande lorsque le commutateur rotatif du déclencheur MicroLogic est sur la position Off. |
|||||||
Protection différentielle
L'utilisateur peut lire les paramètres de la protection différentielle des registres 8794 à 8803 Paramètres de la protection différentielle.
Pour régler les paramètres de la protection différentielle, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45196 |
E |
Code de commande = 45196 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
14 |
E |
Nombre de paramètres (octets) = 14 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
E |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
E |
Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
1 |
mA |
INT16U |
0–FFFF |
E |
Réservé |
|
0x1F46 |
8007 |
1 |
ms |
INT16U |
0–1000 |
E |
Temporisation tΔn tΔn = 0, 60, 150, 500, 1 000 ms Si IΔn = 0,03 mA, alors tΔn = 0 ms. |
Protection du neutre
La protection du neutre est uniquement disponible lorsque le type de système est 30 ou 41 dans le registre 3314 Type de système.
L'utilisateur peut lire les paramètres de la protection du neutre des registres 8916 à 8919 Paramètres de la protection du neutre.
Pour régler les registres de protection du neutre, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45197 |
A/E |
Code de commande = 45197 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
A/E |
Nombre de paramètres (octets) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
A/E |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
A/E |
Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0–3 |
A/E |
Valeur de seuil de déclenchement du coefficient du neutre 0 = désactivé 1 = 0.5 2 = 1.0 3 = OSN |
Protection contre les blocages
La protection contre les blocages est disponible pour l'application moteur uniquement.
L'utilisateur peut lire les paramètres de la protection contre les blocages des registres 8900 à 8903 Paramètres de la protection contre les blocages.
Pour régler les paramètres de la protection contre les blocages, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45448 |
E |
Code de commande = 45448 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
16 |
E |
Nombre de paramètres (octets) = 16 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
E |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
E |
Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
E |
Activation : 0 = Désactivé, 1 = Activé |
|
0x1F46 |
8007 |
10 |
– |
INT16U |
10–80 |
E |
Coefficient Ijam, réglable par incréments de 1. Valeur du seuil de déclenchement Ijam = (Ir) x (coefficient Ijam) / 10 |
|
0x1F47 |
8008 |
1 |
s |
INT16U |
1–30 |
E |
Temporisation tjam |
Protection contre les sous-charges
La protection contre les sous-charges est disponible pour l'application moteur uniquement.
L'utilisateur peut lire les paramètres de la protection contre les sous-charges des registres 8908 à 8911 Paramètres de la protection contre les sous-charges.
Pour régler les paramètres de la protection contre les sous-charges, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45449 |
E |
Code de commande = 45449 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
16 |
E |
Nombre de paramètres (octets) = 16 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
E |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
E |
Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
E |
Activation : 0 = Désactivé, 1 = Activé |
|
0x1F46 |
8007 |
100 |
– |
INT16U |
30–90 |
E |
Coefficient Iunderload, réglable par incréments de 1. Valeur du seuil de déclenchement Iunderload = (Ir) x (Iunderload) / 100 |
|
0x1F47 |
8008 |
1 |
s |
INT16U |
1–200 |
E |
Temporisation tunderload |
Protection contre les déséquilibres
La protection contre les déséquilibres est disponible pour l'application moteur uniquement.
L'utilisateur peut lire les paramètres de la protection contre les déséquilibres des registres 8904 à 8907 Paramètres de la protection contre les déséquilibres.
Pour régler les paramètres de la protection contre les déséquilibres, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45450 |
E |
Code de commande = 45450 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
14 |
E |
Nombre de paramètres (octets) = 14 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
E |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
E |
Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
1 |
% |
INT16U |
10–40 |
E |
Coefficient Iunbal |
|
0x1F46 |
8007 |
1 |
s |
INT16U |
1–10 |
E |
Temporisation tunbal |
Protection contre le démarrage long
La protection contre le démarrage long est disponible pour l'application moteur uniquement.
L'utilisateur peut lire les paramètres de la protection contre les sous-charges des registres 8912 à 8915 Paramètres de la protection contre le démarrage long.
Pour régler les paramètres de la protection contre le démarrage long, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45451 |
E |
Code de commande = 45451 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
16 |
E |
Nombre de paramètres (octets) = 16 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
E |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
E |
Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
E |
Activation : 0 = Désactivé, 1 = Activé |
|
0x1F46 |
8007 |
10 |
– |
INT16U |
10–80 |
E |
Coefficient Ilongstart, réglable par incréments de 1. Valeur du seuil de déclenchement Ilongstart = (Ir) x (coefficient Ilongstart) / 10 |
|
0x1F47 |
8008 |
1 |
s |
INT16U |
1–200 |
E |
Temporisation tlongstart |