DOCA0091FR-08

Mesures de l'énergie

Description générale

Les mesures de l'énergie sont actualisées toutes les secondes. Les mesures de l'énergie sont enregistrées toutes les heures dans la mémoire non volatile du déclencheur MicroLogic.

Les mesures de l'énergie incluent :

  • l'énergie active Ep

  • l'énergie réactive Eq

  • l'énergie apparente Es

  • l'énergie active comptée positivement (EpIn) ou négativement (EpOut), selon la configuration du registre 3316 Signe de la puissance.

  • l'énergie réactive comptée positivement (EqIn) ou négativement (EqOut), selon la configuration du registre 3316 Signe de la puissance.

  • l'énergie active et l'énergie réactive sont accumulées selon la configuration du registre 3324 (mode absolu selon les réglages d'usine) Mode d'accumulation d'énergie.

La commande de réinitialisation minimum/maximum (code de commande = 46728) peut réinitialiser le contenu des registres des mesures de l'énergie, à l'exception des mesures de l'énergie cumulative.

NOTE: La commande de configuration du signe de la puissance (code de commande = 47240) peut réinitialiser le contenu des registres de mesure de l'énergie, à l'exception des mesures de l'énergie cumulative.

Registres d'énergie

Les énergies sont enregistrées au format big-endian : le mot de poids fort est transmis d'abord, celui de poids faible ensuite.

Exemples

Si Ep = 7589 kWh, alors :

  • registre 2000 = 0 (0x0000)

  • registre 2001 = 7589 (0x1DA5)

Si Ep = 4 589 625 kWh, alors :

  • registre 2000 = 70 (0x0046)

  • registre 2001 = 2105 (0x0839)

4589625 = 70x65536 + 2105

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E

Description

0x07CF–

0x07D0

2000–

2001

R

1

kWh

INT32

-1 999 999 999– +1 999 999 999

E

Énergie active : Ep

0x07D3–

0x07D4–

2004–

2005

R

1

kVARh

INT32

-1 999 999 999– +1 999 999 999

E

Énergie réactive : Eq

0x07D7–

0x07D8

2008–

2009

R

1

kWh

INT32

0–1 999 999 999

E

Énergie active comptée positivement : EpIn

0x07DB–

0x07DC

2012–

2013

R

1

kWh

INT32

0–1 999 999 999

E

Énergie active comptée négativement : EpOut

0x07DF–

0x07E0

2016–

2017

R

1

kVARh

INT32

0–1 999 999 999

E

Énergie réactive comptée positivement : EqIn

0x07E3–

0x07E4

2020–

2021

R

1

kVARh

INT32

0–1 999 999 999

E

Énergie réactive comptée négativement : EqOut

0x07E7–

0x07E8

2024–

2025

R

1

kVAh

INT32

0–1 999 999 999

E

Énergie apparente : Es

0x07EB–

0x07EC

2028–

2029

R

1

kWh

INT32

0–1 999 999 999

E

Énergie active cumulative comptée positivement (non réinitialisable) : EpIn

0x07ED–

0x07EE

2030–

2031

R

1

kWh

INT32

0–1 999 999 999

E

Énergie active cumulative comptée négativement (non réinitialisable) : EpOut