DOCA0185ZH-01

环境条件

温度

以下温度与断路器有关:

  • 环境温度:紧挨断路器周围的空气的温度。如果柜体内部的温度高于 40 °C (104 °F),设备必须降额。

  • 工作温度范围:

    • 断路器:-25 °C 至 +70 °C(-13 °F 至 +158 °F)

      注: 调试可以在 -35 °C (-31 °F) 的温度下进行。
    • 接地漏电断路器:-25 °C 至 +70 °C(-13 °F 至 +158 °F)

      注: 接地漏电脱扣指示灯在低于 -15 °C (5 °F) 的温度下可能无法工作。
  • 存储温度范围(在原始包装中):-50 °C 至 +85 °C(-58 °F 至 +185 °F)。

接地漏电断路器的温度额定值

在高于 40 °C (104 °F) 的参考温度时,接地漏电断路器的额定电流如下面的降额表所示:

断路器额定值 In (A)

温度

40 °C
(104 °F)

45 °C
(113 °F)

50 °C
(122 °F)

55 °C
(131 °F)

60 °C
(140 °F)

65 °C
(149 °F)

70 °C
(158 °F)

25

25

25

25

25

25

25

25

50

50

50

50

50

50

50

50

100

100

100

100

100

100

100

100

160

160

155

150

145

140

135

130

热磁 (TM-D) 断路器的温度额定值

在高于 40 °C (104 °F) 的参考温度时,断路器的额定电流如下面的降额表所示:

断路器额定值 In (A)

温度

40 °C
(104 °F)

45 °C
(113 °F)

50 °C
(122 °F)

55 °C
(131 °F)

60 °C
(140 °F)

65 °C
(149 °F)

70 °C
(158 °F)

16

16

16

15

15

14

14

13

25

25

24

24

23

23

22

21

32

32

31

30

30

29

28

27

40

40

39

38

37

36

34

33

50

50

49

48

46

45

44

42

63

63

61

60

58

56

54

53

80

80

77

73

70

67

64

60

100

100

96

94

90

87

83

80

125

125

120

117

113

109

104

100

160

160

155

149

144

139

133

126

热磁 (TM-D) 断路器脱扣时间的校正因数

过载保护的实验室校准温度为 40 °C (104 °F)。这就意味着,在环境温度低于或高于 40 °C (104 °F) 时,Ir 保护吸合电流稍有不同。

基于环境温度的脱扣时间所适用的校正系数见下表:

额定 In (A) 温度
10 °C (50 °F) 15 °C (59 °F) 20 °C (68 °F) 25 °C (77 °F) 30 °C (86 °F) 35 °C (95 °F) 40 °C (104 °F) 45 °C (113 °F) 50 °C (122 °F) 55 °C (131 °F) 60 °C (140 °F) 65 °C (149 °F) 70 °C (158 °F)

16

1.16

1.13

1.11

1.08

1.05

1.03

1.00

0.97

0.94

0.91

0.88

0.85

0.81

25

1.13

1.11

1.09

1.07

1.05

1.02

1.00

0.98

0.95

0.93

0.90

0.88

0.85

32

1.14

1.11

1.09

1.07

1.05

1.02

1.00

0.98

0.95

0.93

0.90

0.87

0.84

40

1.15

1.12

1.10

1.08

1.05

1.03

1.00

0.97

0.95

0.92

0.89

0.86

0.83

50

1.13

1.11

1.09

1.07

1.05

1.02

1.00

0.98

0.95

0.93

0.90

0.87

0.85

63

1.14

1.12

1.10

1.07

1.05

1.02

1.00

0.97

0.95

0.92

0.89

0.86

0.83

80

1.21

1.18

1.14

1.11

1.07

1.04

1.00

0.96

0.92

0.88

0.83

0.80

0.75

100

1.18

1.16

1.12

1.10

1.06

1.04

1.00

0.96

0.94

0.90

0.87

0.83

0.80

125

1.17

1.14

1.11

1.08

1.06

1.03

1.00

0.96

0.93

0.90

0.87

0.84

0.80

160

1.17

1.15

1.12

1.09

1.06

1.03

1.00

0.97

0.93

0.90

0.87

0.83

0.79

极端大气条件

断路器和接地漏电断路器设计用于 IEC/EN 60947-2 和 IEC/EN 60664-1 标准中定义的最高等级污染(3 级)的工业空气环境。

隔离开关设计用于 IEC/EN 60947-3 和 IEC/EN 60664-1 标准中定义的最高等级污染(3 级)的工业空气环境。

断路器经过了极端存储条件测试,符合以下标准:

标准

标题

IEC/EN 60068-2-2

干热,严重程度 +85 °C (+185 °F)

IEC/EN 60068-2-1

干冷,严重程度 -50 °C (-58 °F)(仅断路器)

IEC/EN 60068-2-30

湿热:

  • 温度:+55 °C (+131 °F)

  • 相对湿度 95%

IEC/EN 60068-2-52

盐雾,2 级严重度

为了最大程度延长使用寿命,断路器应安装在通风良好且尘埃尽量少的设备中。

振动

断路器具有抗振设计。符合 IEC/EN 60068-2-6 的抗振标准:

  • 2 Hz 至 13.2 Hz,振幅 +/- 1 mm (+/- 0.04 in.)

  • 13.2 Hz 至 100 Hz,恒定加速度 +/- 0.7 g

在船级社(主要有 IACSVeritasLloyds)要求的严重程度下,根据标准 IEC/EN 60068-2-6 执行了符合性测试。

过度的振动可能导致脱扣、连接断开或机械件受损。

电磁干扰

断路器能够抗电磁干扰,符合标准 IEC/EN 60947-2 的电磁兼容性 (EMC) 要求。

海拔

断路器设计用于在 2,000 m (6,600 ft.) 以下的海拔处工作。若高于 2,000 m (6,600 ft.),则需要执行以下降额:

特性

海拔 (m/ft)

2,000 m
(6,600 ft)

3,000 m
(9,800 ft)

4,000 m
(13,000 ft)

5,000 m
(16,500 ft)

冲击耐受电压

Uimp

8 kV

7.1 kV

6.4 kV

5.6 kV

断路器的绝缘电压

Ui

800 V

710 V

635 V

560 V

接地漏电断路器的绝缘电压

Ui

500 V

445 V

400 V

350 V

断路器的最大工作电压

Ue

690 V

690 V

635 V

560 V

接地漏电断路器的最大工作电压

Ue

440 V

440 V

400 V

350 V

40 °C (104 °F) 下的平均电流容量 (A)

In x

1

0.98

0.96

0.94

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.