Anbefalede kabelstørrelser til Easy UPS 3M Advanced
![]() |
---|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler
for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er
185 mm².
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
I denne manual er kabelstørrelser baseret på tabel B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:
-
90 °C strømledere
-
Omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Brug af kobberstrømledere (Tin)
-
Installationsmetode C
PE-størrelse er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-4-54.
Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der anvendes større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.
3+0 parallelt system for kapacitet | 2+0
parallelt system for kapacitet 2+1 parallelt system for redundans |
1+0 enkelt system 1+1 parallelt system for redundans |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS-klassifikation | Pr. fase (mm²) | Neutral (mm2) | PE (mm²) | Pr. fase (mm²) | Neutral (mm2) | PE (mm²) | Pr. fase (mm²) | Neutral (mm2) | PE (mm²) | |
100 kW | UPS-udgang |
70 |
2x70 |
35 |
70 |
2x70 |
35 |
70 |
2x70 |
35 |
Indgang (en forsyningskilde)/ bypass (to forsyningskilder) |
4x50 |
4x95 |
120 |
2x70 |
4x70 |
70 |
70 |
2x70 |
35 |
|
Last |
4x50 |
4x95 |
120 |
2x70 |
4x70 |
70 |
70 |
2x70 |
35 |
|
150 kW | UPS-udgang | – | – | – |
120 |
120 |
70 |
120 |
120 |
70 |
Indgang (en forsyningskilde)/ bypass (to forsyningskilder) |
– | – | – |
4x50 |
4x95 |
120 |
120 |
120 |
70 |
|
Last | – | – | – |
4x50 |
4x95 |
120 |
120 |
120 |
70 |
|
200 kW | UPS-udgang | – | – | – |
2x70 |
2x70 |
70 |
2x70 |
2x70 |
70 |
Indgang (en forsyningskilde)/ bypass (to forsyningskilder) |
– | – | – |
4x70 |
4x70 |
185 |
2x70 |
2x70 |
70 |
|
Last | – | – | – |
4x70 |
4x70 |
185 |
2x70 |
2x70 |
70 |
|
250 kW | UPS-udgang | – | – | – | – | – | – |
2x95 |
2x95 |
95 |
Indgang (en forsyningskilde)/ bypass (to forsyningskilder) |
– | – | – | – | – | – |
2x95 |
2x95 |
95 |
|
Last | – | – | – | – | – | – |
2x95 |
2x95 |
95 |