990-91315B-034

Teknik Özellikler

NOT: Maksimum kısa devre gücü: 25 kA RMS simetrik.
NOT: GVSBPSU150KH, nötr akım (250 A) aşılmadığı sürece, 150 kW/kVA'ya kadar bir yükü destekleyebilir:

Tavsiye Edilen Giriş Koruması

Tavsiye edilen giriş koruması için UPS kurulum kılavuzuna bakınız.

Tavsiye Edilen Kablo Boyutları

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır. İzin verilen maksimum kablo boyutu 120 mm2'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
NOT: Alüminyum kablolar desteklenmez.

Tavsiye edilen kablo boyutları için UPS kurulum kılavuzuna bakınız.

Tork Özellikleri

Cıvata boyutu Tork
M4 1.7 Nm
M5 2.2 Nm
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Bakım Bypass Paneli Nakliye Ağırlıkları ve Boyutları

Ticari referans Ağırlık kg Yükseklik mm* Genişlik mm Derinlik mm*
GVSBPSU150KH 60 490 840 1220

Bakım Bypass Paneli Ağırlıkları ve Boyutları

Ticari referans Ağırlık kg Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm
GVSBPSU150KH 48 800 600 280

Boşluk

NOT: Boşluk ölçüleri sadece hava akışı ve servis erişimi amacıyla yayınlanmaktadır. Yerel bölgenizdeki ek gereksinimler için yerel güvenlik yönetmelikleri ve standartlarına başvurun.

Ortam

  Çalışma Depolama
Sıcaklık 0 °C ila 40 °C -25 °C ila 55 °C
Bağıl nem % 5-95 yoğunlaşmayan % 10-80 yoğunlaşmayan
Rakım 0-3000 m  
Koruma sınıfı IP20
Renk RAL 9003, parlaklık seviyesi %85

Uyum

Güvenlik IEC 62040-1: 2017, Baskı 2.0, Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - Bölüm 1: Güvenlik gereksinimleri
Performans IEC 62040-3: 2011-03, 2. baskı Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - Bölüm 3: Performans ve test gereksinimlerini belirtme yöntemi
Ortam IEC 62040-4: 2013-04, 1. sürüm Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - 4. Bölüm: Ortam konuları – Gereksinimler ve raporlama
İşaretler CE
Topraklama sistemi TN-C, TN-S, TT
Aşırı gerilim kategorisi OVCIII
Koruma sınıfı I
Kirlilik derecesi 2

UPS Blok Diyagramları

Galaxy VS Tek Hat Diyagramları

UIB Cihaz giriş kesicisi
SSIB Statik switch giriş kesicisi
MBB Bakım bypass kesicisi
IMB Dahili bakım kesicisi
UOB Cihaz çıkış kesicisi
NOT: Galaxy VS UPS'teki dahili bakım kesicisi IMB*, bakım bypass paneli olan bir sistemde kullanılamaz ve dahili bakım kesicisi IMB* açık konumda kilitlenmelidir.

Galaxy VS – Tekli Şebeke

Galaxy VS – Çift Şebeke

Easy UPS 3M Tek Hat Diyagramları

UIB Cihaz giriş kesicisi
SSIB Statik switch giriş kesicisi
MBB Bakım bypass kesicisi
UOB Cihaz çıkış kesicisi
NOT: Easy UPS 3M'deki dahili MBB, paralel bakım bypass panelli bir sistemde kullanılamaz ve dahili MBB, açık konumda kilitlenmelidir. Harici MBB'yi yalnızca bakım bypass işlemi için paralel bakım bypass panelinde kullanınız.

Easy UPS 3M – Tekli Şebeke

Easy UPS 3M – Çift Şebeke

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?