990-91315B-006

Especificaciones

NOTA: Valor nominal de cortocircuito máximo: RMS simétrica de 25 kA.
NOTA: GVSBPSU150KH puede soportar una carga de hasta 150 kW/kVA siempre que no se supere la corriente del neutro (250 A).

Protección aguas arriba recomendada

En el manual de instalación del SAI encontrará información sobre la protección aguas arriba recomendada.

Dimensión de los cables recomendados

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima de los cables permitida es de 120 mm2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: No se admiten cables de aluminio.

En el manual de instalación del SAI, encontrará información sobre las dimensiones recomendadas de los cables.

Especificaciones del par de apriete

Tamaño del perno Par de apriete
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Peso y dimensiones con embalaje del panel de derivación de mantenimiento

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm* Anchura en mm Profundidad en mm*
GVSBPSU150KH 60 490 840 1220

Peso y dimensiones del panel de derivación de mantenimiento

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVSBPSU150KH 48 800 600 280

Espacio libre

NOTA: Las especificaciones de espacio libre proporcionadas son las necesarias para permitir el flujo de aire y para el acceso de mantenimiento. Consulte los estándares y códigos de seguridad locales para conocer requisitos adicionales que pueda haber en su región.

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura 0 °C a 40 °C -25 °C a 55 °C
Humedad relativa 5-95 % sin condensación 10-80 % sin condensación
Altitud 0-3000 m  
Grado de protección IP20
Color RAL 9003, grado de brillo 85 %

Conformidad

Seguridad IEC 62040-1: 2017, edición 2.0, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 1: Requisitos de seguridad
Rendimiento IEC 62040-3: 2011-03, 2.ª edición, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 3: Método para especificar las prestaciones y los requisitos de prueba
Condiciones ambientales IEC 62040-4: 2013-04, 1.ª edición, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 4: Aspectos medioambientales: requisitos y elaboración de informes
Marcaje CE
Sistema de conexión a tierra TN-C, TN-S, TT
Categoría de sobretensión OVCIII
Clase de protección I
Grado de contaminación 2

Diagramas unifilares

Diagramas unifilares de Galaxy VS

UIB Disyuntor de entrada de unidad
SSIB Disyuntor de entrada de conmutador estático
MBB Disyuntor de derivación de mantenimiento
IMB Disyuntor de mantenimiento interno
UOB Disyuntor de salida de unidad
NOTA: El disyuntor de mantenimiento interno IMB* en el SAI Galaxy VS no se puede utilizar en un sistema con un panel de derivación de mantenimiento. El disyuntor de mantenimiento interno (IMB)* debe bloquearse con candado en la posición abierta.

Galaxy VS: suministro de red simple principal

Galaxy VS: suministro de red con dos entradas

Diagramas unifilares del SAI Easy UPS 3M

UIB Disyuntor de entrada de unidad
SSIB Disyuntor de entrada de conmutador estático
MBB Disyuntor de derivación de mantenimiento
UOB Disyuntor de salida de unidad
NOTA: El disyuntor MBB interno del SAI Easy UPS 3M no se puede utilizar con un panel de derivación de mantenimiento en paralelo y debe bloquearse con candado en la posición abierta. Solo debe utilizarse el disyuntor MBB externo en el panel de derivación de mantenimiento en paralelo para funcionamiento en derivación de mantenimiento.

Easy UPS 3M: suministro de red simple principal

Easy UPS 3M: suministro de red con dos entradas

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?