990-6538F-034

Sinyal Kablolarını Bağlama

UPS’deki Sinyal Bağlantı Terminallerine Genel Bakış

  1. Uzak EPO (J6600)

  2. Ekran bağlantı noktası (dahili kullanım için)

  3. USB bağlantı noktası (servis için)

  4. Tuner bağlantı noktası (servis için)

  5. Modbus portu

  6. Akü sıcaklığı sensörü (J3008)

  7. Giriş kontakları (J3009)

  8. Çıkış röleleri (J3001)

  9. PBUS2

  10. PBUS1

  11. Ağ yönetim kartı (NMC) yuvası 1

  12. Ağ yönetim kartı (NMC) yuvası 2

  13. Geri besleme rölesi ve senkron çıkış rölesi (J8310)

  14. Yardımcı kontaklar 1 (J8302)

  15. Yardımcı kontaklar 2 (J8303)

  16. Akü bağlantı kesme cihazı yardımcı kontakları (J8304)

  17. IMB ve RIMB yardımcı kontakları (J8305)

  18. Senkronizasyon girişi (J8300)

  19. Akü bağlantı kesme cihazında açma (J8301)

  20. Haberleşme kartı için IM1 yuvası

  21. Haberleşme kartı için IM2 yuvası

NOT: Sinyal kablolarını güç kablolarından ayrı olarak yönlendirin ve Class 2/SELV kablolarını (A’dan L’ye, T’ye ve U’ya) non-Class 2/non-SELV kablolarından (M’den S’ye) ayrı yönlendirin. Sınıf 2 olmayan/SELV olmayan kablolar 600 V için derecelendirilmelidir.
NOT: Sinyal kabloları için önerilen boyut 0,5 mm2.
NOT: Sinyal terminallerini elle çıkarmayın. Sinyal terminallerini çıkarmak için aksesuar çantasındaki aleti (TME12560) kullandığınızdan emin olun. İki sıra terminali orijinal konumlarına geri getirdiğinizden emin olun: Üst sırada gri terminaller ve alt sırada yeşil terminaller.
  1. Sinyal bağlantı terminallerinin kapaklarını çıkarmak için sağlanan terminal fişini çekme aracını (TME12560) kullanın. Aleti ileride kullanmak üzere saklayın.
  2. Aşağıdaki seçeneklerden birine göre Class 2/SELV sinyal kablolarını bina EPO'sundan UPS'teki uzak EPO’ya (J6600) bağlayın.

    EPO devresi Class 2/SELV olarak kabul edilir. Class 2/SELV devreler, ana devreden izole edilmelidir. Devrenin Class 2/SELV olduğu onaylanana kadar EPO terminal bloğuna herhangi bir devre bağlamayın.

    EPO Konfigürasyonları (Terminal J6600, 1-9)

    EPO girişi 24 VDC'yi destekler.

    NOT: EPO aktivasyonu için varsayılan ayar inventörü kapatmaktır.

    EPO aktivasyonunun, UPS'i zorlamalı statik bypass çalışmasına aktarmasını isterseniz lütfen Schneider Electric ile iletişime geçin.

  3. Class 2/SELV sinyal kablolarını UPS'te bulunan giriş kontaklarına ve çıkış rölelerine bağlayın.

    Devrenin Class 2/SELV olduğu onaylanana kadar giriş kontaklarına herhangi bir devre bağlamayın.

    Giriş kontakları 24 VDC 10 mA'yı destekler. Bağlanan tüm devreler aynı 0 V referansına sahip olmalıdır.

    Ad Açıklama Konum
    IN _1 (giriş kontağı 1) Konfigüre edilebilir giriş kontağı Terminal J3009, 1-2
    IN _2 (giriş kontağı 2) Terminal J3009, 3-4
    IN _3 (giriş kontağı 3) Terminal J3009, 5-6
    IN _4 (giriş kontağı 4) Terminal J3009, 7-8

    24 VAC/VDC 1 A çıkış röleleri tarafından desteklenir. Tüm harici devrelerde, maksimum 1 A hızlı tip sigorta kullanılmalıdır.

    Ad Açıklama Konum
    OUT _1 (çıkış rölesi 1) Konfigüre edilebilir çıkış rölesi Terminal J3001, 1 (ortak), 9 (NO*), 2 (NC*)
    OUT _2 (çıkış rölesi 2) Terminal J3001, 10 (ortak), 3 (NO), 11 (NC)
    OUT _3 (çıkış rölesi 3) Terminal J3001, 4 (ortak), 12 (NO), 5 (NC)
    OUT _4 (çıkış rölesi 4) Terminal J3001, 13 (ortak), 6 (NO), 14 (NC)
    OUT _5 (çıkış rölesi 5) Terminal J3001, 7 (ortak), 15 (NO), 8 (NC)
  4. Yardımcı ürünlerdeki sinyal kablolarını UPS’ye bağlayın. Yardımcı ürün manuelindeki talimatları izleyin.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.