Kople til signalkabler
Oversikt over signalkabelterminalene i UPSen

-
Fjernoppstilt EPO (J6600)
-
Displayport (for intern bruk)
-
USB-port (for service)
-
Tunerport (for service)
-
Modbusport
-
Batteritemperatursensor (J3008)
-
Inngangskontakter (J3009)
-
Utgangsreléer (J3001)
-
PBUS2
-
PBUS1
-
Nettverksstyringskort (NMC) spor 1
-
Nettverksstyringskort (NMC) spor 2
-
Tilbakematingsrelé og synkroniseringsutgangsrelé (J8310)
-
Meldekontakter 1 (J8302)
-
Meldekontakter 2 (J8303)
-
Meldekontakter for batterifrakoblingsenhet (J8304)
-
Meldekontakter for IMB og RIMB (J8305)
-
Synkroniseringsinngang (J8300)
-
Utløser for batterifrakoblingsenhet (J8301)
-
IM1-spor for intelligensmodul
-
IM2-spor for intelligensmodul
- Bruk det inkluderte verktøyet for frakopling for terminaler (TME12560) for å fjerne dekslet for signaltilkoblingsterminaler. Ta vare på verktøyet til senere bruk.
- Kople Class 2/SELV-signalkablene
fra bygningens EPO til fjernoppstilt EPO (J6600) i UPSen i henhold
til et av alternativene nedenfor.
EPO-kretsen ansees å være Class 2/SELV. Class 2/SELV-kretser må isoleres fra hovedkretsen. Du må ikke kople noen kretser til EPO-terminalblokken med mindre du kan bekrefte at kretsen er Class 2/SELV.
EPO-inngangen støtter 24 VDC.
MERK: Standardinnstillingen for EPO-aktiveringen er å kople fra vekselretteren.Kontakt Schneider Electric hvis du vil at EPO-aktiveringen skal overføre UPSen til tvungen statisk bypassdrift.
- Kople Class 2/SELV-signalkablene
til inngangskontaktene og utgangsreléene i UPSen.
Du må ikke kople noen kretser til inngangskontaktene med mindre du kan bekrefte at kretsen tilhører Class 2/SELV.
Inngangskontaktene støtter 24 VDC 10 mA. Alle tilkoplede kretser må ha samme 0 V-referanse.
Navn Beskrivelse Plassering IN _1 (inngangskontakt 1) Konfigurerbar inngangskontakt Terminal J3009, 1-2 IN _2 (inngangskontakt 2) Terminal J3009, 3-4 IN _3 (inngangskontakt 3) Terminal J3009, 5-6 IN _4 (inngangskontakt 4) Terminal J3009, 7-8 Utgangsreléene støtter 24 VAC/VDC 1 A. Alle eksterne kretser må ha en sikring med maksimum 1 A hurtigsikringer.
Navn Beskrivelse Plassering OUT _1 (utgangsrelé 1) Konfigurerbar utgangsrelé Terminal J3001, 1 (felles), 9 (NO*), 2 (NC*) OUT _2 (utgangsrelé 2) Terminal J3001, 10 (felles), 3 (NO), 11 (NC) OUT _3 (utgangsrelé 3) Terminal J3001, 4 (felles), 12 (NO), 5 (NC) OUT _4 (utgangsrelé 4) Terminal J3001, 13 (felles), 6 (NO), 14 (NC) OUT _5 (utgangsrelé 5) Terminal J3001, 7 (felles), 15 (NO), 8 (NC) - Kople signalkablene fra tilleggsproduktene til UPSen. Følg instruksjonene i veiledningene til tilleggsproduktene.