Collegamento dei cavi di segnale
Panoramica dei terminali di connessione del segnale nell'UPS

-
EPO remoto (J6600)
-
Porta display (uso interno)
-
Porta USB (per assistenza)
-
Porta Tuner (per assistenza)
-
Porta Modbus
-
Sensore di temperatura delle batterie (J3008)
-
Contatti di ingresso (J3009)
-
Relè di uscita (J3001)
-
PBUS2
-
PBUS1
-
Scheda di gestione della rete (NMC) slot 1
-
Scheda di gestione della rete (NMC) slot 2
-
Relè alimentazione di ritorno e relè di uscita di sincronizzazione (J8310)
-
Contatti ausiliari 1 (J8302)
-
Contatti ausiliari 2 (J8303)
-
Contatti ausiliari dell'interruttore della batteria (J8304)
-
Contatti ausiliari IMB e RIMB (J8305)
-
Ingresso di sincronizzazione (J8300)
-
Scatto dell'interruttore delle batterie (J8301)
-
Slot IM1 per modulo intelligente
-
Slot IM2 per modulo intelligente
- Utilizzare l'attrezzo per lo scollegamento dei terminali in dotazione (TME12560) per rimuovere le coperture dei terminali di connessione di segnale. Conservare lo strumento per un uso futuro.
- Collegare i cavi di segnale Class 2/SELV dall'EPO all’EPO remoto (J6600) nell'UPS in base a una delle
seguenti opzioni.
Il circuito EPO è considerato Class 2/SELV. Class 2/SELV. I circuiti devono essere isolati dal circuito principale. Evitare di collegare qualsiasi circuito alla morsettiera EPO, salvo qualora sia possibile verificare che il circuito è di tipo Class 2/SELV.
L'ingresso EPO supporta 24 VCC.
NOTA: L'impostazione predefinita per l'attivazione EPO è quella di spegnere l'inverter.Se si desidera invece che l'attivazione EPO trasferisca l'UPS in funzionamento in bypass statico forzato, contattare Schneider Electric.
- Collegare i Class 2/SELV cavi di
segnale ai contatti di ingresso e ai relè di uscita nell'UPS.
Evitare di collegare qualsiasi circuito ai contatti di ingresso, salvo qualora sia possibile verificare che il circuito è di Classe 2/SELV.
I contatti di ingresso supportano 24 VCC a 10 mA. Tutti i circuiti connessi devono avere la stesso riferimento 0 V.
Nome Descrizione Posizione IN _1 (contatto di ingresso 1) Contatto di ingresso configurabile Terminale J3009, 1-2 IN _2 (contatto di ingresso 2) Terminale J3009, 3-4 IN _3 (contatto di ingresso 3) Terminale J3009, 5-6 IN _4 (contatto di ingresso 4) Connettore J3009, 7-8 I relè di uscita supportano 24 VCA/VCC a 1 A. Tutti i circuiti esterni devono essere dotati di fusibili ad azione rapida di massimo 1 A.
Nome Descrizione Posizione OUT _1 (relè di uscita 1) Relè di uscita configurabile Connettore J3001, 1 (comune), 9 (NA*), 2 (NC*) OUT _2 (relè di uscita 2) Connettore J3001, 10 (comune), 3 (NA), 11 (NC) OUT _3 (relè di uscita 3) Connettore J3001, 4 (comune), 12 (NA), 5 (NC) OUT _4 (relè di uscita 4) Connettore J3001, 13 (comune), 6 (NA), 14 (NC) OUT _5 (relè di uscita 5) Connettore J3001, 7 (comune), 15 (NA), 8 (NC) - Collegare i cavi di segnale dai prodotti ausiliari all'UPS. Seguire le istruzioni presenti nei manuali dei prodotti ausiliari.