990-6538F-025

Podłączenie przewodów sygnałowych

Omówienie zacisków połączenia sygnału w zasilaczu UPS

  1. Zdalny EPO (J6600)

  2. Port wyświetlacza (do użytku wewnętrznego)

  3. Port USB (serwisowy)

  4. Port tunera (serwisowy)

  5. Port magistrali Modbus

  6. Czujnik temperatury baterii (J3008)

  7. Styki wejściowe (J3009)

  8. Przekaźniki wyjściowe (J3001)

  9. PBUS2

  10. PBUS1

  11. Gniazdo karty sieciowej (NMC) 1

  12. Gniazdo karty sieciowej (NMC) 2

  13. Przekaźnik prądu zwrotnego i przekaźnik wyjściowy synchronizacji (J8310)

  14. Styki pomocnicze 1 (J8302)

  15. Styki pomocnicze 2 (J8303)

  16. Styki pomocnicze urządzenia rozłączającego baterię (J8304)

  17. Styki pomocnicze IMB i RIMB (J8305)

  18. Wejście synchronizacji (J8300)

  19. Wyzwalacz urządzenia rozłączającego baterię (J8301)

  20. Gniazdo IM1 na moduł sterujący

  21. Gniazdo IM2 na moduł sterujący

UWAGA: Poprowadź przewody sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających. Poprowadź kable Class 2/SELV (A do L, T i U) oddzielnie od kabli non-Class 2/non-SELV (M do S). Kable klasy innej niż 2/non-SELV muszą mieć napięcie znamionowe 600 V.
UWAGA: Zalecany przekrój przewodów sygnałowych to 0,5 mm2.
UWAGA: Nie odłączaj zacisków sygnałowych ręcznie. Odłączaj je za pomocą narzędzia (TME12560) znajdującego się w torbie z akcesoriami. Podłącz dwa szeregi zacisków ponownie w pierwotnej pozycji: szare zaciski w górnym szeregu i zielone zaciski w dolnym szeregu.
  1. Za pomocą dostarczonego narzędzia do odłączania zacisków (TME12560) zdejmij osłony zacisków połączenia sygnałów. Zachowaj narzędzie do przyszłego użytku.
  2. Podłącz przewody sygnałowe Class 2/SELV z układu EPO (PPOŻ) budynku do zdalnego EPO (J6600) według jednej z poniższych opcji.

    Obwód EPO jest wliczany do klasy Class 2/SELV. Obwody Class 2/SELV muszą być odizolowane od reszty obwodów. Nie należy podłączać żadnego obwodu do bloku zaciskowego EPO bez potwierdzenia, że obwód jest obwodem klasy Class 2/SELV.

    Konfiguracje EPO (Zacisk J6600, 1-9)

    Wejście EPO obsługuje 24 VDC.

    UWAGA: Domyślnym ustawieniem aktywacji EPO jest wyłączenie falownika.

    Jeśli chcesz, by aktywacja EPO (PPOŻ) przełączała zamiast tego zasilacz UPS w tryb wymuszonego obejścia statycznego, skontaktuj się z firmą Schneider Electric.

  3. Podłącz przewody sygnałowe klasy Class 2/SELV do styków wejściowych i przekaźników wyjściowych na zasilaczu UPS.

    Nie należy podłączać żadnego obwodu do styków bez potwierdzenia, że obwód jest obwodem klasy 2/SELV.

    Styki wejściowe obsługują napięcie 24 VDC 10 mA. Wszystkie podłączone obwody muszą mieć to samo napięcie odniesienia 0 V.

    Nazwa Opis Położenie
    IN _1 (Styk wejściowy 1) Konfigurowalny styk wejściowy Zacisk J3009, 1-2
    IN _2 (Styk wejściowy 2) Zacisk J3009, 3-4
    IN _3 (Styk wejściowy 3) Zacisk J3009, 5-6
    IN _4 (Styk wejściowy 4) Zacisk J3009, 7-8

    Przekaźniki wyjściowe obsługują napięcie 24 VAC/VDC 1 A. Wszystkie zewnętrzne obwody muszą być zabezpieczone szybko działającymi bezpiecznikami 1 A o maksymalnym natężeniu.

    Nazwa Opis Położenie
    OUT _1 (Przekaźnik wyjściowy 1) Konfigurowalny przekaźnik wyjścia Zacisk J3001, 1 (zwykły), 9 (NO*), 2 (NC*)
    OUT _2 (przekaźnik wyjściowy 2) Zacisk J3001, 10 (zwykły), 3 (NO), 11 (NC)
    OUT _3 (przekaźnik wyjściowy 3) Zacisk J3001, 4 (zwykły), 12 (NO), 5 (NC)
    OUT _4 (przekaźnik wyjściowy 4) Zacisk J3001, 13 (zwykły), 6 (NO), 14 (NC)
    OUT _5 (przekaźnik wyjściowy 5) Zacisk J3001, 7 (zwykły), 15 (NO), 8 (NC)
  4. Podłącz przewody sygnałowe z produktów pomocniczych do zasilacza UPS. Postępuj zgodnie z instrukcjami produktów pomocniczych.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.