990-91580E-023

Vekt og mål for alternativer

MERK: Ikke alle alternativene som er oppført her, er tilgjengelige for alle UPS-modeller. Se listen over maskinvarealternativer for den aktuelle UPS-modellen.

Panel for vedlikeholdsbypass – forsendelsesvekt og -mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
E3MBP60K400H 110 1200 810 600

Panel for vedlikeholdsbypass – vekt og mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
E3MBP60K400H 75 1050 750 350

Galaxy batterikabinett med litium-ionbatterier – forsendelsesvekt og -mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
LIBSESMG10IEC/LIBSESMG10UL 211 2150 1200 800
LIBSESMG13IEC/LIBSESMG13UL 211 2150 1200 800
LIBSESMG16IEC/LIBSESMG16UL 211 2150 1200 800
LIBSESMG17IEC/LIBSESMG17UL 211 2150 1200 800
MERK: Batterikabinettene sendes uten batterier. Batterimodulene sendes separat, i tråd med den valgte konfigurasjonen med 10, 13, 16 eller 17 batterimoduler.

Galaxy batterikabinett med litium-ionbatterier – vekt og mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
LIBSESMG10IEC 355 1970 650 587
LIBSESMG13IEC 415 1970 650 587
LIBSESMG16IEC 470 1970 650 587
LIBSESMG17IEC 490 1970 650 587

Batteribryterskap – forsendelsesvekt og mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm* Bredde mm Dybde mm
GVBBB630EL-1CB 40 560 800 1200
GVBBB630EL-2CB 72 560 1000 1200
GVBBB630EL-3CB 82 560 1000 1200

Batteribryterskap – vekt og mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVBBB630EL-1CB 35 800 500 280
GVBBB630EL-2CB 66 1000 750 280
GVBBB630EL-3CB 76 1000 750 280

Batteribrytersett – forsendelsesvekt og mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm* Bredde mm Dybde mm
GVBBK630EL 15 560 500 800

Batteribrytersett – vekt og mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVBBK630EL 12 520 290 240

Klassisk batterikabinett – forsendelsesvekt og -mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVSCBC7C 920 1980 815 970
GVSCBC7D 589 1980 815 970
GVSCBC7E 810 1980 815 970
GVSCBC10A2 1300 1980 1130 970
GVSCBC10B2 1532 1980 1130 970

Klassisk batterikabinett – vekt og mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVSCBC7C 900 1900 710 845
GVSCBC7D 569 1900 710 845
GVSCBC7E 790 1900 710 845
GVSCBC10A2 1102 1900 1010 845
GVSCBC10B2 1368 1900 1010 845

Tomt batterikabinett – forsendelsesvekt og -mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
SP3BEBC11 284 2191 1200 1000

Tomt batterikabinett – vekt og mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
SP3BEBC11 255 1970 1100 850

Kabinett for nedre kabelinnføring – forsendelsesvekt og -mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
SP3BBEC 98 2191 800 1200

Vekt og mål for kabinett for nedre kabelinnføring

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
SP3BBEC 62 1991 300 850
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.