990-91580D-012

Poids et dimensions des options

NOTE: Toutes les options répertoriées ici ne sont pas disponibles pour tous les modèles d'ASI. Reportez-vous à la liste des options matérielles pour les modèles d'ASI appropriés.

Poids et dimensions du coffret bypass externe de maintenance, emballage inclus

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
E3MBP60K400H 110 1200 810 600

Poids et dimensions du coffret du bypass externe de maintenance

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
E3MBP60K400H 75 1050 750 350

Poids et dimensions à l'expédition de l'armoire batterie lithium-ion Galaxy

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
LIBSESMG10IEC/LIBSESMG10UL 211 2 150 1 200 800
LIBSESMG13IEC/LIBSESMG13UL 211 2 150 1 200 800
LIBSESMG16IEC/LIBSESMG16UL 211 2 150 1 200 800
LIBSESMG17IEC/LIBSESMG17UL 211 2 150 1 200 800
NOTE: Les armoires batteries sont fournies sans batteries. Les modules de batteries sont expédiés séparément pour la configuration choisie avec 10, 13, 16 ou 17 modules de batteries.

Poids et dimensions de l'armoire batterie lithium-ion Galaxy

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
LIBSESMG10IEC 355 1 970 650 587
LIBSESMG13IEC 415 1 970 650 587
LIBSESMG16IEC 470 1 970 650 587
LIBSESMG17IEC 490 1 970 650 587

Poids et dimensions à l'expédition du coffret disjoncteur batterie

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm* Largeur en mm Profondeur en mm
GVBBB630EL-1CB 40 560 800 1200
GVBBB630EL-2CB 72 560 1000 1200
GVBBB630EL-3CB 82 560 1000 1200

Poids et dimensions du coffret disjoncteur batterie

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVBBB630EL-1CB 35 800 500 280
GVBBB630EL-2CB 66 1000 750 280
GVBBB630EL-3CB 76 1000 750 280

Poids et dimensions à l'expédition du kit de disjoncteur batterie

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm* Largeur en mm Profondeur en mm
GVBBK630EL 15 560 500 800

Poids et dimensions du kit de disjoncteur batterie

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVBBK630EL 12 520 290 240

Poids et dimensions à l'expédition de l'armoire batterie classique

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVSCBC7C 920 1980 815 970
GVSCBC7D 589 1980 815 970
GVSCBC7E 810 1980 815 970
GVSCBC10A2 1300 1980 1130 970
GVSCBC10B2 1532 1980 1130 970

Poids et dimensions de l'armoire batterie classique

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVSCBC7C 900 1900 710 845
GVSCBC7D 569 1900 710 845
GVSCBC7E 790 1900 710 845
GVSCBC10A2 1102 1900 1010 845
GVSCBC10B2 1368 1900 1010 845

Poids et dimensions à l'expédition de l'armoire batterie vide

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
SP3BEBC11 284 2191 1200 1000

Poids et dimensions de l'armoire batterie vide

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
SP3BEBC11 255 1970 1100 850

Poids et dimensions à l'expédition de l'armoire de raccordement par le bas

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
SP3BBEC 98 2191 800 1200

Poids et dimensions de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
SP3BBEC 62 1991 300 850
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.