990-91580E-017

Pesi e dimensioni per opzioni

NOTA: Non tutte le opzioni elencate in questo documento sono disponibili per tutti i modelli di UPS. Fare riferimento all'elenco delle opzioni hardware per il modello UPS pertinente.

Pesi e dimensioni con imballaggio del pannello bypass di manutenzione

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
E3MBP60K400H 110 1200 810 600

Pesi e dimensioni del pannello bypass di manutenzione

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
E3MBP60K400H 75 1050 750 350

Pesi e dimensioni con imballaggio dell'armadio delle batterie agli ioni di litio Galaxy

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
LIBSESMG10IEC/LIBSESMG10UL 211 2150 1200 800
LIBSESMG13IEC/LIBSESMG13UL 211 2150 1200 800
LIBSESMG16IEC/LIBSESMG16UL 211 2150 1200 800
LIBSESMG17IEC/LIBSESMG17UL 211 2150 1200 800
NOTA: Gli armadi delle batterie vengono spediti senza batterie. I moduli batteria vengono spediti separatamente in base alla configurazione scelta con 10, 13, 16 o 17 moduli batteria.

Pesi e dimensioni dell'armadio delle batterie agli ioni di litio Galaxy

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
LIBSESMG10IEC 355 1970 650 587
LIBSESMG13IEC 415 1970 650 587
LIBSESMG16IEC 470 1970 650 587
LIBSESMG17IEC 490 1970 650 587

Pesi e dimensioni con imballaggio della scatola interruttori delle batterie

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm* Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVBBB630EL-1CB 40 560 800 1200
GVBBB630EL-2CB 72 560 1000 1200
GVBBB630EL-3CB 82 560 1000 1200

Pesi e dimensioni della scatola interruttori delle batterie

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVBBB630EL-1CB 35 800 500 280
GVBBB630EL-2CB 66 1000 750 280
GVBBB630EL-3CB 76 1000 750 280

Pesi e dimensioni con imballaggio del kit interruttore delle batterie

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm* Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVBBK630EL 15 560 500 800

Pesi e dimensioni del kit interruttore delle batterie

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVBBK630EL 12 520 290 240

Pesi e dimensioni con imballaggio dell'armadio delle batterie classiche

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVSCBC7C 920 1980 815 970
GVSCBC7D 589 1980 815 970
GVSCBC7E 810 1980 815 970
GVSCBC10A2 1300 1980 1130 970
GVSCBC10B2 1532 1980 1130 970

Pesi e dimensioni dell'armadio delle batterie classiche

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVSCBC7C 900 1900 710 845
GVSCBC7D 569 1900 710 845
GVSCBC7E 790 1900 710 845
GVSCBC10A2 1102 1900 1010 845
GVSCBC10B2 1368 1900 1010 845

Pesi e dimensioni con imballaggio dell'armadio delle batterie vuoto

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
SP3BEBC11 284 2191 1200 1000

Pesi e dimensioni dell'armadio delle batterie vuoto

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
SP3BEBC11 255 1970 1100 850

Peso e dimensioni con imballaggio dell'armadio con ingresso dal fondo

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
SP3BBEC 98 2191 800 1200

Peso e dimensioni dell'armadio con ingresso dal fondo

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
SP3BBEC 62 1991 300 850
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.