990-91077K-006

Planificación de instalación del Easy UPS 3S 3:3 400 V

Especificaciones de entrada: SAI 3:3

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Conexiones* L1, L2, L3, N, PE
Rango de tensión de entrada (V) 304–477
Rango de frecuencias (Hz) 45–65
Corriente de entrada nominal (A) 16 15 15 24 23 22 32 31 30 48 46 44 65 61 59
Corriente de entrada máxima (A) 19 18 18 29 28 26 38 37 36 58 55 53 78 73 71
Límite de corriente de entrada (A) 22 20 20 33 31 30 44 42 41 65 63 60 89 83 80
Distorsión armónica total (THDI) <3 % para SAI de 10 kVA
<4 % para SAI de 15–40 kVA
Factor de potencia de entrada > 0,99
Resistencia de cortocircuito máxima de entrada Icc=10 kA
Protección Disyuntor y fusible Fusible
Rampa de corriente de entrada 15 segundos

Especificaciones de derivación: SAI 3:3

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Conexiones L1, L2, L3, N, PE
Capacidad de sobrecarga 125 % continua
125–130 % por 10 minutos
130–150 % por 1 minuto
>150 % hasta 300 milisegundos
Tensión de derivación mínima (V) 304 320 332 304 320 332 304 320 332 304 320 332 304 320 332
Tensión de derivación máxima (V) 437 460 477 437 460 477 437 460 477 437 460 477 437 460 477
Frecuencia (Hz) 50 o 60
Corriente de derivación nominal (A) 15 14 14 23 22 21 30 29 28 46 43 42 61 58 56
Resistencia de cortocircuito de entrada máxima Icc=10 kA

Especificaciones de salida: SAI 3:3

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Conexiones * L1, L2, L3, N, PE
Capacidad de sobrecarga 110 % por 60 minutos
125 % por 10 minutos
150 % por 1 minuto
>150 % hasta 200 milisegundos
Tolerancia de tensión de salida ± 1 %
Respuesta de carga dinámica 40 milisegundos
Factor de potencia de salida 1,0 1,0*
Corriente de salida nominal (A) 15 14 14 23 22 21 30 29 28 46 43 42 61 58 56

Corriente de cortocircuito de salida

52 A/246 ms

58 A/261 ms

82 A/255 ms

121 A/258 ms

181 A/253 ms

Distorsión armónica total de voltaje (THDU) <1 % a 100 % de carga lineal equilibrada
<5,5 % a 100 % de carga no lineal
Frecuencia de salida (Hz) 50 o 60
Velocidad de cambio de frecuencia (Hz/s) Programable: de 0,1 a 5,0 La opción predeterminada es 2,0.
Clasificación del rendimiento de salida (según EN62040–3) VFI-SS–111

Especificaciones de la batería: SAI 3:3 con baterías internas

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Potencia de carga Programable del 1 % al 20 % de la capacidad del SAI. El valor predeterminado es del 10 %.
Máxima potencia de carga (W) 2000 3000 4000 6000 8000
Tensión nominal de la batería (VCC) ± 240
Tensión nominal flotante (VCC) ± 270
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VCC) ± 192
Tensión de fin de descarga (sin carga) (VCC) ± 210
Corriente de la batería a plena carga y tensión de batería nominal (A) 22 33 44 66 89
Corriente de la batería a plena carga y tensión mínima de batería (A) 27 40 54 81 107
Compensación de la temperatura (por celda) Programable a partir de 0–5 mV. El valor por defecto es de 3 mV.
Corriente de ondulación < 5 % C10

Especificaciones de la batería: SAI 3:3 con baterías externas

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Potencia de carga Programable del 1 % al 20 % de la capacidad del SAI. El valor predeterminado es del 10 %.
Máxima potencia de carga (W) 2000 3000 4000 6000 8000
Tensión nominal de la batería (VCC) (16–20 bloques) De ± 192 a ± 240
Tensión nominal flotante (VCC) (16–20 bloques) De ± 216 a ± 270
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VCC) (16–20 bloques) De ± 153 a ± 192
Tensión de fin de descarga (sin carga) (VCC) (16–20 bloques) De ± 168 a ± 210
Corriente de la batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) (16–20 bloques) 28–22 42–33 55–44 83–66 111–89
Corriente de la batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) (16–20 bloques) 34–27 50–40 67–54 101–81 134–107
Compensación de la temperatura (por celda) Programable a partir de 0–5 mV. El valor por defecto es de 3 mV.
Corriente de ondulación < 5 % C10

Requisitos de protección aguas arriba y dimensiones de cable: SAI 3:3

NOTA: La protección contra sobreintensidad la deben suministrar terceros.

Las dimensiones de cable del manual se basan en la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre

  • Método de instalación C

  • El tamaño de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-5-54.

  • Específico para cables AC: Longitud máxima de 70 m con una caída de tensión de línea <3 %, instalados en bandejas para cable perforadas, aislamiento tipo XLPE, de una capa en tresbolillo, THDI entre 15 % y 33 %, 35 °C a 400 V, agrupados en cuatro cables en contacto

  • Específico para cables DC: Longitud máxima de 15 m con una caída de tensión de línea de <1 %

NOTA: Si el conductor neutro debe soportar una corriente elevada, debido a una carga no lineal entre fase y neutro, el disyuntor debe dimensionarse de acuerdo con la corriente del neutro que se espera.
NOTA: Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben utilizar conductores de gran tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.
NOTA: Las dimensiones de cable recomendadas y la dimensión de cable máxima permitida pueden variar en los productos auxiliares. No todos los productos auxiliares admiten cables de aluminio. Consulte el manual de instalación proporcionado con el producto auxiliar.
NOTA: Las dimensiones de cable DC que se proporcionan aquí son recomendaciones: siga siempre las instrucciones específicas en la documentación de la solución de baterías respecto a las dimensiones de cable DC y DC PE. Asimismo, asegúrese de que las dimensiones de cable DC coincidan con el valor nominal del disyuntor de batería.

SAI de 10 kVA

  Tipo de disyuntor Dimensión de cable por fase (mm2) Dimensión de cable de PE (mm2))
Entrada: suministro de red simple principal
Entrada: suministro de red doble
iC65H-C-20A / C60H-C-20A
iC65H-C-20A / C60H-C-20A
6 6
Derivación iC65H-C-20A / C60H-C-20A 6 6
Salida C65N-B-4P-10A / C60N-B-4P-10A /
C65N-B-4P-10A / C60N-C-4P-6A
iC65N-4P-C4A
6 6
Batería Compact NSX100F DC TM50D - 3P 8 8

SAI de 15 kVA

  Tipo de disyuntor Dimensión de cable por fase (mm2) Dimensión de cable de PE (mm2))
Entrada: suministro de red simple principal
Entrada: suministro de red doble
iC65H-C-32A / C60H-C-32A
iC65H-C-32A / C60H-C-32A
6 6
Derivación iC65H-C-32A / C60H-C-32A 6 6
Salida C65N-B-4P-10A / C60N-B-4P-10A/
C65N-B-4P-10A / C60N-C-4P-6A
iC65N-4P-C6A
6 6
Batería Compact NSX100F DC TM63D - 3P 8 8

SAI de 20 kVA

  Tipo de disyuntor Dimensión de cable por fase (mm2) Dimensión de cable de PE (mm2))
Entrada: suministro de red simple principal
Entrada: suministro de red doble
iC65H-C-40A / C60H-C-40A
iC65H-C-40A / C60H-C-40A
10 10
Derivación iC65H-C-40A / C60H-C-40A 10 10
Salida C65N-B-4P-10A / C60N-B-4P-10A/
C65N-B-4P-10A / C60N-C-4P-6A
iC65N-4P-C6A
10 10
Batería Compact NSX100F DC TM80D - 3P 25 16

SAI de 30 kVA

  Tipo de disyuntor Dimensión de cable por fase (mm2) Dimensión de cable de PE (mm2))
Entrada: suministro de red simple principal
Entrada: suministro de red doble
iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A
iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A
16 16
Derivación iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A 16 16
Salida C65N-B-4P-16A / C60N-B-4P-16A /
C65N-C-4P-10A / C60N-C-4P-10A
iC65N-4P-C10A
16 16
Batería Compact NSX160F DC TM125D - 3P 25 16

SAI de 40 kVA

  Tipo de disyuntor Dimensión de cable por fase (mm2) Dimensión de cable de PE (mm2))
Entrada: suministro de red simple principal
Entrada: suministro de red doble
C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A
C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A
25 16
Derivación C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A 25 16
Salida C65N-B-4P-20A / C60N-B-4P-20A /
C65N-C-4P-10A / C60N-C-4P-10A
iC65N-4P-C10A
25 16
Batería Compact NSX160F DC TM160D - 3P 35 16
NOTA:
  • Estos dispositivos de protección aseguran la discriminación de cada uno de los circuitos de salida del Easy 3S. Si no se instala la protección aguas abajo recomendada y se produce un cortocircuito, puede que haya una interrupción superior a 50 milisegundos en el resto de los circuitos de salida.

  • Los disyuntores modulares de salida recomendados son solo de referencia. Incluirlos o no en el circuito depende de los casos de uso concretos.

Peso y dimensiones del SAI: SAI 3:3

SAI Peso (kg) Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
SAI de 10 kVA para baterías externas 36 530 250 700
SAI de 15 kVA para baterías externas 36 530 250 700
SAI de 20 kVA para baterías externas 58 770 250 800
SAI de 30 kVA para baterías externas 60 770 250 800
SAI de 40 kVA para baterías externas 70 770 250 900
SAI de 10 kVA con baterías internas 112* 1400 380 928
SAI de 15 kVA con baterías internas 112* 1400 380 928
SAI de 20 kVA con baterías internas 122* 1400 380 928
SAI de 30 kVA con baterías internas 152* 1400 500 969
SAI de 40 kVA con baterías internas 158* 1400 500 969
Batería 27 157 107 760

Peso y dimensiones de envío del SAI – SAI 3:3

SAI Peso (kg) Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
SAI de 10 kVA para baterías externas 50 772 400 857
SAI de 15 kVA para baterías externas 50 772 400 857
SAI de 20 kVA para baterías externas 75 1015 400 982
SAI de 30 kVA para baterías externas 77 1015 400 982
SAI de 40 kVA para baterías externas 86 1015 400 1050
SAI de 10 kVA con baterías internas 145* 1640 563 1014
SAI de 15 kVA con baterías internas 145* 1640 563 1014
SAI de 20 kVA con baterías internas 158* 1640 563 1014
SAI de 30 kVA con baterías internas 190* 1640 683 1114
SAI de 40 kVA con baterías internas 195* 1640 683 1114
Batería 28 180 140 820
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?