990-91077K-006

Planificación de instalación del Easy UPS 3S 3:1 400 V

Especificaciones de entrada: SAI 3:1

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Conexiones L1, L2, L3, N, PE
Rango de tensión de entrada (V) 304–477
Rango de frecuencias (Hz) 45–65
Corriente de entrada nominal (A) 16 15 15 24 23 22 32 31 30 48 46 44
Corriente de entrada máxima (A) 19 18 18 29 28 26 38 37 36 58 55 53
Límite de corriente de entrada (A) 22 20 20 33 31 30 44 42 41 65 63 60
Distorsión armónica total (THDI) <4 % para SAI de 10 kVA
<5% para SAI de 15–30 kVA
Factor de potencia de entrada > 0,99
Resistencia de cortocircuito máxima de entrada Icc=10 kA
Protección Disyuntor y fusible Fusible
Rampa de corriente de entrada 15 segundos

Especificaciones de derivación: SAI 3:1

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA
Tensión (V) 220 230 240 220 230 240 220 230 240 220 230 240
Conexiones L, N, PE
Capacidad de sobrecarga 125 % continua
125–130 % por 10 minutos
130–150 % por 1 minuto
>150 % hasta 300 milisegundos
Tensión de derivación mínima (V) 176 184 192 176 184 192 176 184 192 176 184 192
Tensión de derivación máxima (V) 253 264 276 253 264 276 253 264 276 253 264 276
Frecuencia (Hz) 50 o 60
Corriente de derivación nominal (A) 46 43 42 69 66 63 91 87 84 137 131 125
Resistencia de cortocircuito de entrada máxima Icc=10 kA

Especificaciones de salida: SAI 3:1

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA
Tensión (V) 220 230 240 220 230 240 220 230 240 220 230 240
Conexiones L, N, PE
Capacidad de sobrecarga 110 % por 60 minutos
125 % por 10 minutos
150 % por 1 minuto
>150 % hasta 200 milisegundos
Tolerancia de tensión de salida ± 1 %
Respuesta de carga dinámica 40 milisegundos
Factor de potencia de salida 1,0 1,0*
Corriente de salida nominal (A) 46 43 42 69 66 63 91 87 84 137 131 125

Corriente de cortocircuito de salida

154 A/242 ms

168 A/242 ms

236 A/247 ms

339 A/239 ms

Distorsión armónica total de voltaje (THDU) <1 % a 100 % de carga lineal equilibrada
<5,5 % a 100 % de carga no lineal
Frecuencia de salida (Hz) 50 o 60
Velocidad de cambio de voltaje (Hz/s) Programable: de 0,1 a 5,0 La opción predeterminada es 2,0.
Clasificación del rendimiento de salida (según EN62040–3) VFI-SS–111

Especificaciones de la batería: SAI 3:1 con baterías internas

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA
Potencia de carga Programable del 1 % al 20 % de la capacidad del SAI. El valor predeterminado es del 10 %.
Máxima potencia de carga (W) 2000 3000 4000 6000
Tensión nominal de la batería (VCC) ± 240
Tensión nominal flotante (VCC) ± 270
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VCC) ± 198
Tensión de fin de descarga (sin carga) (VCC) ± 210
Corriente de la batería en carga completa y tensión de batería nominal (A) 22 33 44 66
Corriente de la batería en carga completa y tensión mínima de batería (A) 27 40 54 81
Compensación de la temperatura (por celda) Programable a partir de 0–5 mV. El valor por defecto es de 3 mV.
Corriente de ondulación < 5 % C10

Especificaciones de la batería: SAI 3:1 con baterías externas

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA
Potencia de carga Programable del 1 % al 20 % de la capacidad del SAI. El valor predeterminado es del 10 %.
Máxima potencia de carga (W) 2000 3000 4000 6000
Tensión nominal de la batería (VCC) (16–20 bloques) De ± 192 a ± 240
Tensión nominal flotante (VCC) (16–20 bloques) De ± 216 a ± 270
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VCC) (16–20 bloques) De ± 158 a ± 198
Tensión de fin de descarga (sin carga) (VCC) (16–20 bloques) De ± 168 a ± 210
Corriente de la batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) (16–20 bloques) 28–22 42–33 55–44 83–66
Corriente de la batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) (16–20 bloques) 34–27 50–40 67–54 101–81
Compensación de la temperatura (por celda) Programable a partir de 0–5 mV. El valor por defecto es de 3 mV.
Corriente de ondulación < 5 % C10

Protecciones requeridas aguas arriba y aguas abajo, y dimensiones de cable: SAI 3:1

NOTA: La protección contra sobreintensidad la deben suministrar terceros.

Las dimensiones de cable del manual se basan en la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre

  • Método de instalación C

  • El tamaño de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-5-54.

  • Específico para cables AC: Longitud máxima de 70 m con una caída de tensión de línea <3 %, instalados en bandejas para cable perforadas, aislamiento tipo XLPE, de una capa en forma de trébol, THDI entre 15 % y 33 %, 35 °C a 400 V, agrupados en cuatro cables de contacto

  • Específico para cables DC: Longitud máxima de 15 m con una caída de tensión de línea de <1 %

NOTA: Si el conductor neutro debe soportar una corriente elevada, debido a una carga no lineal entre fase y neutro, el disyuntor debe dimensionarse de acuerdo con la corriente del neutro que se espera.
NOTA: Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben utilizar conductores de gran tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.
NOTA: Las dimensiones de cable recomendadas y la dimensión de cable máxima permitida pueden variar en los productos auxiliares. No todos los productos auxiliares admiten cables de aluminio. Consulte el manual de instalación proporcionado con el producto auxiliar.
NOTA: Las dimensiones de cable DC que se proporcionan aquí son recomendaciones: siga siempre las instrucciones específicas en la documentación de la solución de baterías respecto a las dimensiones de cable DC y DC PE. Asimismo, asegúrese de que las dimensiones de cable DC coincidan con el valor nominal del disyuntor de batería.

SAI de 10 kVA

  Tipo de disyuntor Dimensión de cable por fase (mm2) Dimensión de cable de PE (mm2))
Entrada: suministro de red simple principal
Entrada: suministro de red doble
iC65H-C-50A / C60H-C-50A
iC65H-C-20A / C60H-C-20A
16
6
16
6
Derivación iC65H-C-50A / C60H-C-50A 16 16
Salida C65N-B-2P-25A/
C60N-B-2P-25A
16 16
Batería Compact NSX100F DC TM50D - 3P 8 8

SAI de 15 kVA

  Tipo de disyuntor Dimensión de cable por fase (mm2) Dimensión de cable de PE (mm2))
Entrada: suministro de red simple principal
Entrada: suministro de red doble
C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A
iC65H-C-32A / C60H-C-32A
25
6
16
6
Derivación C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A 25 16
Salida C65N-B-2P-25A/
C60N-B-2P-25A
25 16
Batería Compact NSX100F DC TM63D - 3P 8 8

SAI de 20 kVA

  Tipo de disyuntor Dimensión de cable por fase (mm2) Dimensión de cable de PE (mm2))
Entrada: suministro de red simple principal
Entrada: suministro de red doble
C120H-C-100A / NSX100F TM100C 100A
iC65H-C-40A / C60H-C-40A
35
10
16
10
Derivación C120H-C-100A / NSX100F TM100C 100A 35 16
Salida C65N-B-2P-32A/
C60N-B-2P-32A
35 16
Batería Compact NSX100F DC TM80D - 3P 16 16

SAI de 30 kVA

  Tipo de disyuntor Dimensión de cable por fase (mm2) Dimensión de cable de PE (mm2))
Entrada: suministro de red simple principal
Entrada: suministro de red doble
Compact NSX160F TM160C 160A
iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A
50
16
25
16
Derivación Compact NSX160F TM160C 160A 50 25
Salida C65N-B-2P-50A/
C60N-B-2P-50A
50 25
Batería Compact NSX160F DC TM125D - 3P 25 16
NOTA:
  • Este dispositivo de protección asegura la discriminación de cada uno de los circuitos de salida del Easy 3S.

  • Si no se instala la protección aguas abajo recomendada y se produce un cortocircuito, puede que haya una interrupción superior a 50 milisegundos en el resto de los circuitos de salida.

  • Los disyuntores modulares de salida recomendados son solo de referencia. Incluirlos o no en el circuito depende de los casos de uso concretos.

Pesos y dimensiones: SAI 3:1

SAI Peso (kg) Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
SAI 3:1 de 10 kVA para baterías externas 36 530 250 700
SAI 3:1 de 15 kVA para baterías externas 36 530 250 700
SAI 3:1 de 20 kVA para baterías externas 58 770 250 800
SAI 3:1 de 30 kVA para baterías externas 60 770 250 800
SAI 3:1 de 10 kVA con baterías internas 130* 1400 380 907
SAI 3:1 de 15 kVA con baterías internas 130* 1400 380 907
SAI 3:1 de 20 kVA con baterías internas 150* 1400 380 907
SAI 3:1 de 30 kVA con baterías internas 185* 1400 500 996
Batería (por módulo) 27 157 107 760

Pesos y dimensiones brutos: SAI 3:1

SAI Peso (kg) Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
SAI 3:1 de 10 kVA para baterías externas 50 772 400 857
SAI 3:1 de 15 kVA para baterías externas 50 772 400 857
SAI 3:1 de 20 kVA para baterías externas 75 1015 400 982
SAI 3:1 de 30 kVA para baterías externas 77 1015 400 982
SAI 3:1 de 10 kVA con baterías internas 145* 1640 563 1014
SAI 3:1 de 15 kVA con baterías internas 145* 1640 563 1014
SAI 3:1 de 20 kVA con baterías internas 158* 1640 563 1014
SAI 3:1 de 30 kVA con baterías internas 185* 1640 683 1114
Batería (por módulo) 28 180 140 820
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?