990-91077K-006

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura De 0 °C a 40 °C
20 °C a 25 °C (temperatura de funcionamiento óptima de las baterías)
De -15 °C a 40 °C para sistemas con baterías
De -25 °C a 55 °C para sistemas sin baterías
Humedad relativa 0–95 % sin condensación
Disminución de la potencia por altitud según
IEC 62040–3
1000 m: 1,000
1500 m: 0,975
2000 m: 0,950
< 15 000 m por encima del nivel del mar (o en un entorno con presión de aire equivalente)
Ruido audible 10–20 kVA 400 V: <60 dBA a carga completa
30–40 kVA 400 V: <63 dBA a carga completa
10–20 kVA 208 V: <63 dBA a carga completa
 
Clase de protección IP20 (filtro de polvo estándar)
Color RAL 9003
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.