990-91077K-006

Opciones de hardware

Armario de baterías modulares

  • Armario de baterías modulares del Easy UPS 3S (E3SXR6)

Caja de disyuntor de batería

  • Caja de disyuntor de batería del Easy UPS 3S (E3SOPT007)

Kit de disyuntor de batería

  • Kit de disyuntor de batería del Easy UPS 3S (E3SOPT008)

Armarios de baterías vacíos

  • Armario de baterías vacío, anchura de 700 mm (GVEBC7)

  • Armario de baterías vacío, anchura de 1100 mm (GVEBC11)

Baterías

  • Módulo de baterías estándar del Easy UPS 3S (E3SBTU)

  • Módulo de baterías de alto rendimiento del Easy UPS 3S (E3SBTHU)

  • Cadena de baterías estándar del Easy UPS 3S (E3SBT4)

  • Cadena de baterías de alto rendimiento del Easy UPS 3S (E3SBTH4)

Paneles de derivación de mantenimiento

  • Panel de derivación de mantenimiento en paralelo del Easy UPS 3S para hasta dos unidades de 10 a 40 kVA (E3SOPT006)

  • Panel de derivación de mantenimiento, unidad individual, 10-400 kVA 400 V, montaje en pared, para el Easy UPS trifásico (E3MBP60K400H)

  • Panel de derivación de mantenimiento en paralelo, 10-200 kVA 400 V, montaje en pared, para el Easy UPS 3S/3M (E3MBPAR60K200H)

  • Panel de derivación de mantenimiento en paralelo para dos SAI, 40-50 kW 400 V, montaje en pared, para el Galaxy VS y el Easy UPS 3S (GVSBPAR40K50H)

  • Panel de derivación de mantenimiento en paralelo para dos SAI, 60-120 kW 400 V, montaje en pared, para el Galaxy VS y el Easy UPS 3S/3M (GVSBPAR60K120H)

  • Panel de derivación de mantenimiento, unidad individual, 10-20 kW 400 V, montaje en pared, para el Galaxy VS y el Easy UPS 3S (GVSBPSU10K20H)

  • Panel de derivación de mantenimiento, unidad individual, 20-60 kW 400 V, montaje en pared, para el Galaxy VS y el Easy UPS 3S (GVSBPSU20K60H)

  • Panel de derivación de mantenimiento, unidad individual, 80-120 kW 400 V, montaje en pared, para el Galaxy VS y el Easy UPS 3S/3M (GVSBPSU80K120H)

Caja de retroalimentación

  • Caja de montaje en pared con contactor de potencia y conexiones de 95 A que ofrece protección de retroalimentación para el SAI Easy UPS 3S 10-40 kVA 3:1 y 3:3 de 400 V (SP3OPT008)

Opciones

  • Kit para configuración en paralelo del Easy UPS 3S (E3SOPT002)

  • Kit de sensor de temperatura del Easy UPS 3S para sistema de baterías externas (E3SOPT003)

  • Kit de arranque en frío del Easy UPS 3S (E3SOPT004)

    *
  • Kit de conector de batería del Easy UPS (E3SOPT009)

  • Kit para configuración en paralelo del Easy UPS 3S con cable de 15 m (E3SOPT016)

  • Armario de montaje en pared con contactor de potencia y conexiones de 95 A que proporciona protección de retroalimentación para el SAI Easy SAI 3S 10-40 kVA de 400 V (SP3OPT008)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.