Factor de potencia de entrada
Factor de potencia de entrada: SAI 3:3
Los valores se producen a una carga de 400 V, 50 Hz.
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carga del 25 % | 0,90 | 0,92 | 0,93 | 0,97 | 0,96 |
| Carga del 50 % | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Carga del 75 % | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Carga del 100 % | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Factor de potencia de entrada: SAI 3:1
| 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |
|---|---|---|---|---|
| Carga del 25 % |
0,96 |
0,97 |
0,94 |
0,96 |
| Carga del 50 % |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
| Carga del 75 % |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
| Carga del 100 % |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |