DOCA0248PT-17

Versão de firmware 001.007.000

Novas funcionalidades

  • Melhoramento do número de dispositivos Modbus/TCP suportados de 64 a 128

  • A nova página Inicial fornece uma descrição geral do consumo de energia, agregado por utilização, de maneira resumida.

  • Tendências

    • Melhoramento na página Vista do dispositivo:

      • Visualização de tendências básicas (sem comparação) disponíveis com vários dispositivos e vários tipos de dados integrados (por exemplo, energia ativa) selecionados.

      • Modo de comparação disponível com vários dispositivos e um ou mais tipos de dados contínuos selecionados.

      • Gráficos de tendência atualizados num intervalo de tempo selecionável (H/D/M).

      NOTA: Não é possível comparar períodos diferentes.

    • A nova página Vista agregada fornece um gráfico de barras de dados agregados por produto (por exemplo, eletricidade) e utilização durante um período especificado.

  • Publicação de dados: Permite a publicação de dados para o servidor SFTP e notificações por e-mail para alarmes.

  • Exportação do registo de dados: Exportar dados registados de um dispositivo individual como ficheiro .csv.

  • Suporte melhorado do auxiliar de indicação de rede sem fios (LV429453, LV429454) através das páginas Web do Panel Server:

    • Contextualização

    • Monitorização rigorosa

  • Adição de suporte para dispositivo com fios E/S do disjuntor, ligado a jusante ao dispositivo I/O Smart Link.

  • Deteção automática no gateway principal dos dispositivos auxiliares de indicação de sem fios ligados ao gateway subordinado.

    NOTA: Para beneficiar desta funcionalidade, no Panel Server principal, elimine a configuração subordinada atual antes de atualizar para a versão do firmware 001.007.000 ou superior. Em seguida, selecione Deteção para detetar automaticamente os dispositivos auxiliares de indicação de ligações sem fios ligados ao gateway subordinado. Verifique se o gateway Panel Server subordinado é também atualizado para a versão de firmware 001.007.000 ou superior.

  • Modelo de dispositivo personalizado: versão do modelo personalizado importado apresentada na tabela de modelos personalizados.

  • Páginas Web melhoradas:

    • Acesso direto através do ícone à vista Tendências a partir do dispositivo

    • Visualização reativa das páginas Geral

    • Adição de mensagens de aviso e sugestões de ferramentas

Caraterísticas gerais

A tabela a seguir apresenta a disponibilidade das funcionalidades gerais no Panel Server Advanced na versão do firmware 001.007.000.

Disponível

Não disponível

Funcionalidades gerais

Disponibilidade

Funcionalidade

Topologia de rede separada

Topologia de rede comutada

Ligação ao Controlo avançado (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation,EcoStruxure Building Operation, qualquer sistema de gestão de edifícios ou sistema de monitorização ou supervisão de terceiros)

Capacidade de desativar as redes sem fios simultânea e permanentemente (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) utilizando páginas Web do Panel Server

Wi-Fi

2,4 GHz

5 GHz

Antena Wi-Fi externa (referência: PASA-ANT1)

Comunicação IEEE 802.15.4

Dispositivo sem fios

Número máximo de dispositivos simultâneos

Sensores PowerTag Energy

40

Sensores de energia PowerLogic Tag

40

Dispositivos Acti9 Active

40

Auxiliares de indicação de ligações sem fios

40

Disjuntores ComPacT

40

Disjuntores PowerPacT

40

Sensores de CO2 sem fios

40

Sensores de temperatura e humidade sem fios

40

Dispositivos PowerTag A

40

Sensores PowerTag Ambient

40

Sensores ambientais Easergy TH110/CL110

85

Sensores PowerLogic HeatTag

15

Dispositivos PowerTag Control

10

Dispositivos PowerLogic PD100

15

Restrições numa configuração mista:

  • Qualquer combinação dos dispositivos sem fios listados na tabela acima não deve exceder 40 dispositivos.

  • O número total de PowerTag Control, PowerLogic HeatTag e PowerLogic PD100 não deve exceder 20 dispositivos.

Comunicação Modbus TCP/IP

Máximo de 128 dispositivos Modbus TCP/IP, incluindo dispositivos ligados fisicamente ao Panel Server e dispositivos virtuais (ou seja, dispositivos IEEE 802.15.4 ligados a um gateway Panel Server subordinado)

Interface homem-máquina (HMI)

Visor FDM128 Ethernet

Visor PowerTag Link

Configuração

Gestão de utilizadores por conta de utilizador individual

Gestão de utilizadores por vários utilizadores com Controlo de acesso baseado em funções (RBAC)

Alarmes

  • Em geral, publicação de alarmes suportados pelos dispositivos finais.

  • Publicação de alarmes relacionados com o seguinte:

    • Problema de comunicação entre um dispositivo e o Panel Server quando está disponível a partir dos dispositivos finais

    • Alarme associado ao ERMS no disjuntor

    • Os três níveis de alarmes dos sensores HeatTag

    • Alarmes associados ao dispositivo E/S do disjuntor ligado a jusante a um gateway I/O Smart Link

    • Alarme de perda de comunicação para dispositivo sem fios ligado a jusante a um gateway subordinado.

Protocolos

Servidor Modbus TCP/IP

Cliente Modbus TCP/IP

Cliente DHCP

Servidor DHCP

Servidor DPWS

HTTPS

Cliente SFTP

Exportação de dados

Páginas Web do Panel Server para publicação no servidor SFTP

Publicação na nuvem da Schneider Electric utilizando as páginas Web do Panel Server

Exportação de CSV no PC utilizando as páginas Web do Panel Server

Funcionalidades de colocação em funcionamento e monitorização

A tabela seguinte apresenta a disponibilidade das funcionalidades de colocação em funcionamento e monitorização do Panel Server Advanced na versão de firmware 001.007.000.

Disponível

Não disponível

Funcionalidades de colocação em funcionamento e monitorização

Disponibilidade

Comunicação de série Modbus

Colocação em funcionamento da funcionalidade para utilizar a porta série Modbus no modo inverso utilizando as páginas Web do Panel Server

Entradas digitais (PAS800L)

Colocação em funcionamento utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Colocação em funcionamento utilizando as páginas Web do Panel Server

Monitorização utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Monitorização utilizando as páginas Web do Panel Server

Atribuição de estado a partir de uma lista de valores predefinidos para cada entrada/saída genérica no Estado de E/S definindo utilizando o software EcoStruxure Power Commission ou as páginas Web do Panel Server

Atualização do firmware

Aplicado a um gateway Panel Server utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Aplicado a um gateway Panel Server utilizando as páginas Web do Panel Server

Aplicado a vários gateways Panel Server utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Aplicado a vários gateways Panel Server utilizando as páginas Web do Panel Server

Cópia de segurança e restauro

Cópia de segurança e restauro num Panel Server do mesmo modelo utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Cópia de segurança e restauro num Panel Server do mesmo modelo utilizando as páginas Web do Panel Server

Configuração

Configuração utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Configuração Ethernet para comunicação a montante utilizando as páginas Web do Panel Server

Configuração Modbus de dispositivos Modbus TCP/IP e dispositivos série Modbus utilizando as páginas Web do Panel Server

Emparelhamento seletivo de dispositivos sem fio utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Emparelhamento seletivo de dispositivos sem fio utilizando as páginas Web do Panel Server

Desativar as redes sem fios em simultâneo e permanentemente (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) no Panel Server utilizando as páginas Web do Panel Server

Supervisão

Apresentação de dados dos dispositivos I/O Smart Link utilizando as páginas Web do Panel Server

Apresentação de dados de entradas digitais do Panel Server utilizando as páginas Web do Panel Server

Apresentação de dados dos dispositivos suportados (consulte as referências comerciais em Dispositivos suportados) utilizando as páginas Web do Panel Server

Diagnóstico utilizando as páginas Web do Panel Server

Notificação por e-mail

Notificação por e-mail dos alarmes selecionados utilizando o software EcoStruxure Power Commission

Notificação por correio eletrónico de alarmes selecionados utilizando as páginas Web do Panel Server

Dados de registos

Acesso a um registador de dados de 3 anos com amostragem de dados predefinida que pode ser configurada utilizando as páginas Web do Panel Server

Acesso a um registador de dados de 3 anos com amostragem de dados predefinida com o software EcoStruxure Power Commission

Desempenho e limitações

  • Desempenho e limitações no Panel Server Advanced:

    • Sem adição manual de dispositivos sem fios ligados a um gateway subordinado/a jusante utilizando o software EcoStruxure Power Commission.

    • O tempo normal de resposta do pedido de Modbus TCP/IP para um dispositivo sem fios IEEE 802.15.4 é de 30 ms.

    • A deteção automática de dispositivos sem fios num gateway subordinado está limitada a dispositivos 128 porque os dispositivos sem fios são considerados dispositivos Modbus TCP/IP.

    • O tempo máximo de resposta ao pedido de Modbus TCP/IP para um dispositivo sem fios IEEE 802.15.4 é de 1 segundo, configure o tempo limite do cliente Modbus/TCP em conformidade.

    • A latência típica do Panel Server entre o pedido Modbus TCP/IP reencaminhado para a rede de série Modbus é de 10 ms.

    • A função Wi-Fi está disponível apenas através de uma ligação a uma infraestrutura Wi-Fi. A função de ponto de acesso não está disponível.

    • Alguns dados de identificação dos dispositivos agregados ligados a jusante a um Smartlink SI B ou Smartlink SI D (como I/O Smart Link ou dispositivos sem fios) são apresentados na página Web do Panel Server se esses dados forem configurados e colocados em funcionamento a partir do Smartlink SI B ou da página Web Smartlink SI D.

    • Mantenha o firmware atualizado para permitir que o Centro de apoio ao cliente da Schneider Electric aceda de maneira remota a páginas Web do Panel Server. A validade do certificado de acesso remoto é a seguinte:

      • Versões de firmware do Panel Server 001.004.000, 001.005.000, 001.005.001: certificado expirado.

      • Versão do firmware Panel Server do 001.006.000: certificado válido até 28 de janeiro de 2024.

      Para obter mais informações sobre a atualização do firmware, consulte DOCA0172PT EcoStruxure Panel Server - Manual do utilizador.

  • Limitações de registo e alarme:

    • O número de pontos de dados individuais que podem ser recolhidos está limitado a 2000 e a um fluxo de 500 pontos de dados por minuto.

    • O número de alarmes individuais que podem ser configurados para monitorização e envio de uma notificação por e-mail está limitado a 100.

  • Limitações do I/O Smart Link:

    • A contextualização de E/S (definição de Estado de E/S no software EcoStruxure Power Commission ou nas páginas Web Panel Server) não está disponível.

    • O estado do disjuntor não é publicado em caso de seleção da família Dispositivos com fios.

    • Elemento de sinal como predefinido E/S padrão não está disponível.

    • Não existe uma configuração predefinida disponível para contadores de impulsos Schneider Electric.

    • Nem o tempo de funcionamento, nem o contador de alteração de estado, nem o contador de disparo para Dispositivos com fios e E/S padrão.

  • Limitações em dispositivos sem fios:

    • Numa configuração do gateway Panel Server principal/subordinado, a modificação de uma definição contextualizada de um dispositivo para o Panel Server subordinado (por exemplo, a posição auxiliar modificada de SD para SDE) não é refletida automaticamente no gateway principal. É necessária para apresentar as modificações uma atualização manual no Panel Server principal.

    • Auxiliar de indicação de ligações sem fios: o Panel Server não gere a notificação de alarme por e-mail ou para as aplicações na nuvem da Schneider Electric.

    • PowerTag Control:

      • O ciclo de retorno no modo de contactor não é suportado.

      • A configuração no modo de relé de impulsos não é suportada.

      • Se um dispositivo PowerTag Control estiver ligado a um gateway subordinado:

        • Sem deteção automática.

        • Não existem dados publicados no gateway principal. Para poder publicar ao nível do gateway principal, tem de ser desenvolvido um modelo personalizado para o gateway principal.

        • Não está disponível qualquer função de controlo através das páginas Web do Panel Server.

      • Processo de emparelhamento que deve ser seguido:

        1. Emparelhe os dispositivos PowerTag Control, caso estejam disponíveis na configuração (todos os outros dispositivos sem fios devem ser desligados).

        2. Emparelhe os sensores PowerLogic HeatTag, caso estejam disponíveis na configuração.

        3. Emparelhe o PowerLogic PD100 caso esteja disponível na configuração.

        4. Emparelhe os outros dispositivos sem fios.

    • PowerTag Display: não é suportado pelo Panel Server Advanced.

  • Limitações em disjuntores Modbus

    • Panel Server não suporta MicroLogic 2.0 E.

      MicroLogic 7.0 E é parcialmente suportado.

      MicroLogic 5.0 E e 6.0 E são suportados.

    • O Panel Server não suporta várias ligações Modbus/TCP para a interface de comando MicroLogic quando o MicroLogic está ligado a uma interface IFM.

  • Limitações na publicação de topologia para a nuvem da Schneider Electric: todos os dispositivos devem ser ligados pelo menos uma vez ao Panel Server para ativar a topologia correta que vai ser publicada na nuvem da Schneider Electric.

    NOTA: Se o Panel Server for reinicializado antes de enviar a topologia, todos os dispositivos devem ser ligados durante a reinicialização para permitir a publicação correta da topologia. No caso de uma configuração principal/subordinada, os dispositivos devem ter o estado ligado no dispositivo principal.

  • Limitações no modelo personalizado para dispositivos sem fios ligados num gateway subordinado: se um modelo personalizado utilizar o mesmo nome que um modelo predefinido e os dispositivos já estiverem associados ao modelo predefinido, siga este procedimento para carregar o modelo personalizado:

    1. Desative qualquer dispositivo já associado ao modelo predefinido.

    2. Carregue o modelo personalizado no Panel Server.

    3. Reinicie o Panel Server.

    4. Associe os dispositivos ao modelo personalizado carregado recentemente.

    5. Publique a topologia em caso de utilização do Panel Server com uma aplicação na nuvem da Schneider Electric , como EcoStruxure Asset Advisor ou EcoStruxure Resource Advisor.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.