Caraterísticas gerais
A tabela a seguir apresenta a disponibilidade das funcionalidades gerais no Panel Server Advanced com a versão de firmware 002.002.000.
Funcionalidades gerais |
Disponibilidade |
||
---|---|---|---|
Funcionalidade |
Topologia de rede separada |
● |
|
Topologia de rede comutada |
● |
||
Ligação ao Edge Control (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation,EcoStruxure Building Operation, qualquer sistema de gestão de edifícios ou sistema de monitorização ou supervisão de terceiros) |
● |
||
Capacidade de desativar redes sem fios de maneira simultânea e permanente (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) utilizando páginas Web do Panel Server |
● |
||
Wi-Fi |
2,4 GHz |
● |
|
5 GHz |
● |
||
Antena Wi-Fi externa (referência: PASA-ANT1) |
● |
||
Ponto de acesso Wi-Fi, disponível para ligar um smartphone executado na aplicação móvel Schneider Electric EcoStruxure Power Commission |
● |
||
Interface homem-máquina (HMI) |
Visor FDM128 Ethernet |
● |
|
Configuração |
Gestão de utilizadores por conta de utilizador individual |
● |
|
Gestão de utilizadores por vários utilizadores com Controlo de acesso baseado em funções (RBAC) |
● |
||
Alarmes |
|
● |
|
Protocolos |
Servidor Modbus TCP/IP |
● |
|
Cliente Modbus TCP/IP |
● |
||
Cliente DHCP |
● |
||
Servidor DHCP |
● |
||
Servidor DPWS |
● |
||
HTTPS |
● |
||
Cliente SFTP |
● |
||
RSTP |
● |
Exportação de dados |
Páginas Web do Panel Server para publicação no servidor SFTP ou no servidor HTTPS |
● |
Publicação na nuvem da Schneider Electric utilizando as páginas Web do Panel Server |
● |
|
Exportação de CSV no computador utilizando as páginas Web do Panel Server |
● |
Configuração máxima
O número máximo de dispositivos que podem ser configurados num sistema com um Panel Server Advanced depende do tipo de dispositivos ligados:
Tipo de dispositivo |
Número máximo de dispositivos simultâneos |
|
---|---|---|
Dispositivo sem fios (não suportado pelo PAS600LWD e PAS600PWD) |
Sensores PowerTag Energy |
85 |
Sensores de energia PowerLogic Tag |
85 |
|
Dispositivos Acti9 Active |
85 |
|
Auxiliares de indicação sem fios para disjuntores ComPacT e PowerPacT |
85 |
|
Disjuntores MasterPacT MTZ com unidade de controlo MicroLogic Active AP ou EP |
8 |
|
Sensores de CO2 sem fios |
100 |
|
Sensores de temperatura e humidade sem fios |
100 |
|
Dispositivos PowerTag A |
100 |
|
Sensores PowerTag Ambient |
100 |
|
Sensores ambientais Easergy TH110/CL110 |
100 |
|
Sensores PowerLogic HeatTag |
15 |
|
Dispositivos PowerTag Control |
10 |
|
Dispositivos PowerLogic PD100 |
15 |
|
Dispositivos Exiway Link |
20 |
|
XB5R transmissores (ZBRT) |
100 |
|
A recomendação para uma configuração mista de dispositivos sem fios é a seguinte:
|
||
Dispositivos Modbus-SL |
Dispositivos Modbus-SL que não sejam dispositivos E/S: |
32 NOTA: O número máximo depende do comprimento da linha
em série e do tipo de dispositivo(s)
|
Dispositivos de E/S:
|
|
|
Dispositivos Modbus TCP/IP |
Dispositivos fisicamente ligados ao Panel Server e dispositivos virtuais, ou seja, dispositivos sem fios IEEE 802.15.4 ligados a um gateway Panel Server subordinado |
128 NOTA: O Panel Server suporta 64 ligações do cliente Modbus TCP/IP simultâneas
(por exemplo, o sistema SCADA).
|