DOCA0178IT-21

Versione firmware 001.006.000

Nuove funzionalità

  • Aggiunta di dispositivi wireless:

    • PowerTag Control: messa in servizio mediante le pagine Web di Panel Server o software EcoStruxure Power Commission.

    • Sensore di monitoraggio scarica parziale PowerLogic PD100: messa in servizio tramite le pagine Web di Panel Server.

  • Impostazioni ingresso digitale PowerTag Control: valori di contestualizzazione predefiniti. Ad esempio, Stato ventola è disponibile quando si configura lo stato di un dispositivo di IO collegato a uno degli ingressi del dispositivo wireless 2DI PowerTag Control o all’ingresso o uscita di un dispositivo wireless IO PowerTag Control.

  • Miglioramento delle funzionalità di Panel Server per EcoStruxure Asset Advisor e EcoStruxure Resource Advisor:

    • Panel Server supporta miglioramenti aggiuntivi per le proprietà del modello personalizzato, tramite software EPC-Web:

      • Opzione aggiuntiva per proprietà: LogicCode.

      • Ordinamento byte a livello di misurazione.

    • Miglioramenti a PowerLogic HeatTag.

    • Dispositivi seriali Modbus TCP/IP e Modbus su ID unità da 248 a 254.

    • Panel Server supporta gli allarmi personalizzati nei modelli personalizzati creati nel software EPC-Web.

Caratteristiche generali

La tabella seguente presenta la disponibilità delle funzionalità generali su Panel Server Universal nella versione firmware 001.006.000.

Disponibile

Non disponibile

Caratteristiche generali

Disponibilità

Funzionalità

Topologia di rete separata

Topologia di rete commutata

Collegamento al controllo perimetrale (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation,EcoStruxure Building Operation, qualunque sistema di gestione degli edifici o sistema di monitoraggio o supervisione di terzi)

Possibilità di disattivare in modo simultaneo e permanente le reti wireless (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) tramite le pagine Web di Panel Server

Wi-Fi

2,4 GHz

Antenna Wi-Fi esterna (codice: PASA-ANT1)

Comunicazione IEEE 802.15.4

Numero max di dispositivi wireless

  • Fino a 40 dispositivi wireless come combinazione di sensori PowerTag Energy, sensori di energia PowerLogic Tag, Acti9 Active, ausiliari di segnalazione wireless per interruttori automatici ComPacT e PowerPacT, sensori wireless di CO2, sensori wireless di temperatura e umidità, sensori ambientali PowerTag A, PowerTag Ambient, Easergy TH110/CL110 e sensori PowerLogic HeatTag, PowerTag Control e PowerLogic PD100 con massimo 10 dispositivi PowerTag Control, massimo 15 sensori PowerLogic HeatTag e massimo 15 PowerLogic PD100

  • o fino a 85 sensori ambientali Easergy TH110/CL110

NOTA: il numero totale di PowerTag Control, PowerLogic HeatTag e PowerLogic PD100 non deve superare 20 dispositivi.

Comunicazione Modbus TCP/IP

64 dispositivi Modbus TCP/IP max inclusi i dispositivi collegati fisicamente al Panel Server e ai dispositivi virtuali (ossia, dispositivi IEEE 802.15.4 collegati a un gateway Panel Server secondario)

Interfaccia uomo-macchina (HMI)

Display Ethernet FDM128

Display PowerTag Link

Ripristino da backup

Backup e ripristino della configurazione Panel Server tramite pagine Web di Panel Server e software EcoStruxure Power Commission

Configurazione

Gestione utente tramite singolo account utente

Gestione utente da parte di più utenti con controllo dell'accesso basato sui ruoli (RBAC)

Allarmi

  • In generale, pubblicazione di allarmi supportata dai dispositivi finali.

  • Pubblicazione degli allarmi relativi a:

    • Problema di comunicazione tra un dispositivo e Panel Server quando disponibile dai dispositivi finali

    • ERMS sull'interruttore

    • Tre livelli di allarme dai sensori HeatTag

Protocolli

Server Modbus TCP/IP

Client Modbus TCP/IP

Client DHCP

Server DHCP

Server DPWS

HTTPS

Client SFTP

Esportazione dati

Pagine Web di Panel Server per la pubblicazione sul server SFTP

Pubblicazione sul cloud Schneider Electric tramite le pagine Web di Panel Server

Funzionalità di messa in servizio e monitoraggio

La tabella seguente presenta la disponibilità delle funzionalità di messa in servizio e monitoraggio su Panel Server Universal nella versione firmware 001.006.000 .

Disponibile

Non disponibile

Funzionalità di messa in servizio e monitoraggio

Disponibilità

Comunicazione seriale Modbus

Messa in servizio della funzionalità per utilizzare la porta seriale Modbus in modalità inversa tramite le pagine Web di Panel Server

Ingressi digitali (PAS600L)

Messa in servizio tramite il software EcoStruxure Power Commission

Messa in servizio tramite le pagine Web di Panel Server

Monitoraggio tramite il software EcoStruxure Power Commission

Monitoraggio tramite le pagine Web di Panel Server

Assegnazione dello stato da un elenco di valori predefiniti per ogni I/O generico nell’impostazione Stato IO tramite l'uso del software EcoStruxure Power Commission o delle pagine Web di Panel Server

Aggiornamento firmware

Applicato a un gateway Panel Server tramite il software EcoStruxure Power Commission

Applicato a un gateway Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server

Applicato a più gateway Panel Server tramite il software EcoStruxure Power Commission

Applicato a più gateway Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server

Ripristino da backup

Ripristino da backup su un Panel Server dello stesso modello con il software EcoStruxure Power Commission

Ripristino da backup su un Panel Server dello stesso modello con le pagine Web di Panel Server

Configurazione

Configurazione mediante il software EcoStruxure Power Commission

Configurazione Ethernet per la comunicazione a monte tramite le pagine Web di Panel Server

Configurazione Modbus dei dispositivi seriali Modbus TCP/IP e Modbus tramite le pagine Web di Panel Server

Abbinamento selettivo dei dispositivi wireless mediante il software EcoStruxure Power Commission

Abbinamento selettivo dei dispositivi wireless mediante le pagine Web di Panel Server

Disattivare in modo simultaneo e permanente le reti wireless (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) nel Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server

Visualizzazione

Visualizzazione dei dati dei dispositivi I/O Smart Link tramite le pagine Web di Panel Server

Visualizzazione dei dati degli ingressi digitali Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server

Visualizzazione dei dati dei dispositivi supportati (vedere i codici prodotto in Dispositivi supportati) tramite le pagine Web di Panel Server

Diagnostica tramite le pagine Web di Panel Server

Prestazioni e limitazioni

  • Prestazioni e limitazioni su Panel Server Universal:

    • Quando la pubblicazione SFTP è attivata, gli allarmi vengono visualizzati nelle pagine Web di Panel Server, ma non vengono pubblicati sul server SFTP.

    • Nessuna aggiunta manuale di dispositivi wireless collegati a un gateway secondario/a valle tramite software EcoStruxure Power Commission.

    • Il rilevamento automatico di dispositivi wireless sotto un gateway secondario è limitato a 64 dispositivi, poiché i dispositivi wireless sono considerati dispositivi Modbus TCP/IP.

    • Il tempo di risposta tipico alla richiesta Modbus TCP/IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4 è 30 ms.

    • Il tempo di risposta massimo alla richiesta Modbus TCP/IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4 è 1 s, impostare di conseguenza il timeout del client Modbus/TCP.

    • La latenza tipica di Panel Server tra la richiesta Modbus TCP/IP inoltrata alla rete seriale Modbus è 10 ms.

    • Funzione Wi-Fi disponibile solo tramite connessione a un'infrastruttura Wi-Fi. Funzione punto di accesso non disponibile.

  • Limitazioni in materia di campionamento e pubblicazione per applicazioni cloud Schneider Electric:

    • Il numero di singoli punti dati che è possibile campionare è limitato a 2.000 e a un flusso di 500 punti dati al minuto.

    • Il numero di singoli allarmi configurabili per il monitoraggio è limitato a 100.

  • Limitazioni su I/O Smart Link:

    • Contestualizzazione I/O (impostazione Stato IO nel software EcoStruxure Power Commission o nelle pagine Web di Panel Server) non disponibile.

    • Lo stato dell'interruttore automatico non viene pubblicato in caso di selezione della famiglia di Dispositivi cablati.

    • Elemento segnale come I/O standard predefinito non disponibile.

    • Nessuna configurazione predefinita disponibile per contatori di impulsi Schneider Electric.

    • Nessun tempo di funzionamento, né contamanovre, né contatore di sgancio per Dispositivi cablati e I/O standard.

  • Limitazioni per i dispositivi wireless:

    • PowerTag Control:

      • Loop di feedback in modalità contattore non supportato.

      • La configurazione in modalità relè a impulsi non è supportata.

      • Se un dispositivo PowerTag Control è collegato a un gateway secondario:

        • Nessun rilevamento automatico.

        • Nessun dato viene pubblicato nel gateway principale. Per poter pubblicare a livello del gateway principale, è necessario sviluppare un modello personalizzato per il gateway principale.

        • Non è disponibile alcuna funzione di controllo tramite le pagine Web di Panel Server.

        • Processo di abbinamento da seguire:

          1. Abbinare i dispositivi PowerTag Control eventualmente presenti nella configurazione (tutti gli altri dispositivi wireless non devono essere alimentati).

          2. Abbinare i sensori PowerLogic HeatTag eventualmente presenti nella configurazione.

          3. Abbinare PowerLogic PD100 se presente nella configurazione.

          4. Abbinare gli altri dispositivi wireless.

    • PowerTag Display: non supportato da Panel Server Universal.

  • Limitazioni alla pubblicazione della topologia nel cloud Schneider Electric: tutti i dispositivi devono essere collegati almeno una volta a Panel Server per consentire la pubblicazione della topologia corretta nel cloud Schneider Electric.

  • Limitazioni del modello personalizzato per i dispositivi wireless connessi con un gateway secondario: se un modello personalizzato utilizza lo stesso nome di un modello predefinito e i dispositivi sono già associati al modello predefinito, seguire questa procedura per caricare il modello personalizzato:

    1. Annullare la messa in servizio di qualsiasi dispositivo già associato al modello predefinito.

    2. Caricare il modello personalizzato in Panel Server.

    3. Riavviare Panel Server.

    4. Associare i dispositivi al modello personalizzato appena caricato.

    5. Pubblicare la topologia in caso di utilizzo di Panel Server con un’applicazione cloud Schneider Electric come EcoStruxure Asset Advisor o EcoStruxure Resource Advisor.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.