DOCA0178IT-21

Versione firmware 001.002.000

Nuove funzionalità

  • Aggiunta di dispositivi supportati:

    • Sensori HeatTag

    • Ausiliari di segnalazione wireless per interruttori ComPacT e PowerPacT

    • Sensori di energia 2P PowerLogic Tag

    • Sensori wireless CO2

    • Sensori wireless di temperatura e umidità

    • PowerTag A (EwSenseTemp) sensore

    • Sensori wireless di temperatura PowerTag Ambient

  • Aggiunta di topologia di rete separata

  • Aggiunta del protocollo client Modbus TCP/IP

  • Aggiunta di ingressi digitali per monitorare lo stato dei contatti esterni o come contatore di impulsi

  • Aggiunta di pagine Web di EcoStruxure Panel Server per il monitoraggio

  • Miglioramento del tempo di risposta tipico alla richiesta Modbus/TCP IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4

  • Miglioramento del tempo di risposta massimo alla richiesta Modbus/TCP IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4

Problemi noti

  • La modalità separata è configurata per separare i dispositivi Modbus TCP/IP a valle collegati sulla porta ETH1 dai sistemi di comunicazione a monte collegati sulla porta ETH2. Con la versione firmware corrente, è possibile accedere solo ai dati dei dispositivi Modbus TCP/IP a valle dalle pagine Web integrate di EcoStruxure Panel Server. Un software di monitoraggio collegato alla porta ETH1 che utilizza Modbus TCP/IP non sarà in grado di accedere ai dispositivi Modbus TCP/IP collegati alla porta ETH2. Per tali applicazioni, utilizzare solo la modalità commutata.

  • Quando è presente un allarme attivo (come riportato nel registro Modbus) per un PowerTag Energy M250/M630 per un interruttore ComPacT NSX tripolare, un PowerTag Energy F160, una PowerTag Rope o una PowerLogic Tag Rope (vedere i codici prodotto nella tabella seguente), l'allarme è ancora attivo sebbene il valore dell'impostazione ENVT (External Neutral Voltage Tap) venga modificato mediante le pagine Web di EcoStruxure Panel Server o il software EcoStruxure Power Commission.

    Per risolvere questo problema, riavviare EcoStruxure Panel ServerUniversal (vedere DOCA0172IT EcoStruxure Panel Server - Guida utente per la procedura dettagliata).

    L'allarme per la protezione della tensione da fase a neutro è uno dei seguenti:

    • Sottotensione 80% su fase-neutro

    • Sovratensione 120% su fase-neutro

    La tabella seguente elenca i dispositivi interessati dal problema:

    Dispositivi

    Codice prodotto

    PowerTag M250 3P 250A

    LV434020

    PowerTag M250 3P+N 250A

    LV434021

    PowerTag M630 3P 630A

    LV434022

    PowerTag M630 3P+N 630A

    LV434023

    PowerTag F160 3P/3P+N

    A9MEM1580

    PowerTag Rope 200 A 3P/3P+N

    A9MEM1590

    PowerTag Rope 600 A 3P/3P+N

    A9MEM1591

    PowerTag Rope 1000 A 3P/3P+N

    A9MEM1592

    PowerTag Rope 2000 A 3P/3P+N

    A9MEM1593

    PowerLogic Tag Rope 120A 3P

    PLTR1203P

    PowerLogic Tag Rope 600A 3P

    PLTR6003P

    PowerLogic Tag Rope 1000A 3P

    PLTR10003P

    PowerLogic Tag Rope 2000A 3P

    PLTR20003P

  • Quando è presente un allarme attivo (come riportato nel registro Modbus) per un PowerTag Energy 1P+N, un PowerLogic Tag 1 P o 2P, o un Acti9 Active iC40 o iC60, l'allarme è ancora attivo anche se il valore dell'impostazione di Sequenza fase viene modificato tramite le pagine Web di EcoStruxure Panel Server o il software EcoStruxure Power Commission.

    Per risolvere questo problema, riavviare EcoStruxure Panel ServerUniversal (vedere DOCA0172IT EcoStruxure Panel Server - Guida utente per la procedura dettagliata).

    L'allarme sulla sequenza di fase è uno dei seguenti:
    • Sottotensione 80%

    • Sovratensione 120%

    • Sovracorrente oltre il 45%, 50% o 80% della corrente nominale

    • La corrente di carico è 0 A

    La tabella seguente elenca i dispositivi interessati dal problema:

    Dispositivi

    Codice prodotto

    PowerTag A9 P63 1P+N Superiore

    A9MEM1560

    PowerTag A9 P63 1P+N Superiore

    A9MEM1561

    PowerTag A9 P63 1P+N Inferiore

    A9MEM1562

    PowerTag A9 P63 1P+N Inferiore RCBO

    A9MEM1563

    PowerTag A9 F63 1P+N 110V

    A9MEM1564

    PowerLogic Tag QO 10-30A 1P+N

    PLTQO301P

    PowerLogic Tag QO 35-60A 1P+N

    PLTQO601P

    PowerLogic Tag E-Frame 10-60A 1P+N

    PLTE601P

    PowerLogic Tag QO 10-30A 2P

    PLTQO302P

    PowerLogic Tag QO 35-60A 2P

    PLTQO602P

    PowerLogic Tag E-Frame 10-60A 2P

    PLTE602P

    Acti9 Active iC40 e iC60 A9TAA●●●●, A9TAB●●●●, A9TDEC●●●, A9TDFC●●●, A9TDFD●●●, A9TPDD●●●, A9TPED●●●, A9TYAE●●●, A9TYBE●●●
  • Nei sistemi con dispositivi Modbus e wireless, la vista tabella delle misurazioni può visualizzare, in alcuni rari casi, lo stesso valore delle misurazioni per i dispositivi wireless come per i dispositivi Modbus, come mostrato di seguito:

    Questo problema si trova solo all'interno di questa pagina e non influisce sulle misurazioni riportate sul registro Modbus al sistema a monte, né sulle misurazioni riportate nella pagina Web del singolo dispositivo.

    Questo problema non riguarda i sistemi con solo dispositivi wireless o solo dispositivi Modbus.

    Per risolvere il problema, seguire questa procedura:

    • Per sistemi con più dispositivi wireless di quelli Modbus (ad esempio, 10 dispositivi wireless e 5 dispositivi Modbus):

    1. Rimuovere tutti i dispositivi dal progetto.

    2. Aggiungere tutti i dispositivi Modbus.

    3. Aggiungere tutti i dispositivi wireless.

    4. Rimuovere di nuovo solo i dispositivi wireless.

    5. Aggiungere di nuovo tutti i dispositivi wireless.

    • Per sistemi con più dispositivi Modbus di quelli wireless (ad esempio, 10 dispositivi Modbus e 5 dispositivi wireless):

    1. Rimuovere tutti i dispositivi dal progetto.

    2. Aggiungere tutti i dispositivi wireless.

    3. Aggiungere tutti i dispositivi Modbus.

    4. Rimuovere di nuovo solo i dispositivi Modbus.

    5. Aggiungere tutti i dispositivi Modbus.

    • Per sistemi con lo stesso numero di dispositivi Modbus e wireless (ad esempio, 5 dispositivi Modbus e 5 dispositivi wireless):

    1. Rimuovere tutti i dispositivi dal progetto.

    2. Aggiungere tutti i dispositivi wireless.

    3. Aggiungere tutti i dispositivi Modbus.

    4. Rimuovere di nuovo solo i dispositivi Modbus.

    5. Aggiungere tutti i dispositivi Modbus.

Caratteristiche

La tabella seguente presenta la disponibilità delle funzionalità su EcoStruxure Panel ServerUniversal nella versione firmware 001.002.000.

Disponibile

Non disponibile

Caratteristiche

Disponibilità

Funzionalità

Topologia di rete separata

Topologia di rete commutata

Collegamento al controllo perimetrale (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation,EcoStruxure Building Operation, qualunque sistema di gestione degli edifici o sistema di monitoraggio o supervisione di terzi)

Pagine Web integrate per la diagnostica

Pagine Web integrate per il monitoraggio di tutti i dispositivi supportati (vedere i codici prodotto nel capitolo Dispositivi supportati).

Wi-Fi

2,4 GHz

5 GHz

Antenna Wi-Fi esterna

Comunicazione IEEE 802.15.4

Numero max di dispositivi wireless

  • Fino a 30 dispositivi wireless come combinazione di sensori PowerTag Energy, sensori di energia PowerLogic Tag, Acti9 Active, ausiliari di segnalazione wireless per interruttori ComPacT e PowerPacT, sensori wireless di CO2, sensori wireless di temperatura e umidità, PowerTag A PowerTag Ambient, sensori ambientali Easergy TH110/CL110 e HeatTagPowerLogic con un massimo di:

    • 20 sensori di energia PowerTag o PowerLogic Tag oppure Acti9 Active

    • 3 HeatTagPowerLogic

    • 6 ausiliari di segnalazione wireless per interruttori ComPacT e PowerPacT

  • o fino a 65 sensori ambientali Easergy TH110/CL110

Ingressi digitali

Configurazione

Software EcoStruxure Power Commission

Pagine Web integrate per la configurazione delle impostazioni Ethernet e Modbus

Gestione utenti: utente singolo

Protocolli

Server Modbus TCP/IP

Client Modbus TCP/IP

Client DHCP

Server DHCP

DPWS

HTTPS

Prestazioni e limitazioni

  • Il tempo di risposta tipico per una richiesta Modbus/TCP IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4 è 30 ms.

  • Il tempo massimo di risposta alla richiesta Modbus/TCP IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4 è 1 s, impostare di conseguenza il timeout del client Modbus/TCP.

  • La latenza tipica di EcoStruxure Panel Server tra la richiesta Modbus TCP/IP inoltrata alla rete Modbus RS485 è 10 ms.

  • Il numero massimo di connessioni concorrenti Modbus/TCP è 32.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.