DOCA0178IT-21

Versione firmware 001.004.000

Nuove funzionalità

  • Collegamento ad applicazioni cloud EcoStruxure :

    • EcoStruxure Facility Expert Energy

    • EcoStruxure Energy Hub

  • Aggiunta manuale di dispositivi wireless collegati a un gateway secondario/a valle tramite le pagine Web di Panel Server (non disponibile con il software EcoStruxure Power Commission). Ad esempio, i gateway secondari/a valle possono essere un Panel Server o PowerTag Link.

    Esempio: due dispositivi wireless sono collegati a un Panel Server secondario/a valle in una topologia separata. Il Panel Server (PAS#2) secondario/a valle è collegato a una porta Ethernet del gateway principale/a monte. Per ulteriori informazioni, consultare DOCA0172IT EcoStruxure Panel Server - Guida utente.

  • Dispositivi Modbus seriali aggiuntivi supportati: controller fattore di potenza VarPlus Logic VL6 e VL12.

Problemi noti

Nessun problema noto.

Funzionalità

La tabella seguente presenta la disponibilità delle funzionalità su EcoStruxure Panel ServerUniversal nella versione firmware 001.004.000.

Disponibile

Non disponibile

Caratteristiche

Disponibilità

Funzionalità

Topologia di rete separata

Topologia di rete commutata

Collegamento al controllo perimetrale (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation,EcoStruxure Building Operation, qualunque sistema di gestione degli edifici o sistema di monitoraggio o supervisione di terzi)

Pagine Web integrate per la diagnostica

Pagine Web integrate per il monitoraggio di tutti i dispositivi supportati (vedere i codici prodotto in Dispositivi supportati).

Wi-Fi

2,4 GHz

Antenna Wi-Fi esterna (codice: PASA-ANT1)

Comunicazione IEEE 802.15.4

Numero max di dispositivi wireless

  • Fino a 30 dispositivi wireless come combinazione di sensori PowerTag Energy, sensori di energia PowerLogic Tag, Acti9 Active, ausiliari di segnalazione wireless per interruttori ComPacT e PowerPacT, sensori wireless di CO2, sensori wireless di temperatura e umidità, PowerTag A PowerTag Ambient, sensori ambientali Easergy TH110/CL110 e HeatTagPowerLogic con un massimo di 3 HeatTagPowerLogic

  • o fino a 65 sensori ambientali Easergy TH110/CL110

Ingressi digitali (PAS600L)

Messa in servizio con il software EcoStruxure Power Commission

Messa in servizio con le pagine Web di Panel Server

Monitoraggio con il software EcoStruxure Power Commission e le pagine Web di EcoStruxure Panel Server

Interfaccia uomo-macchina (HMI)

Display Ethernet FDM128

Display PowerTag Link

Firmware update

Applicato a un gateway Panel Server con software EcoStruxure Power Commission

Applicato a un gateway Panel Server con pagine Web di Panel Server

Applicato a diversi gateway Panel Server con software EcoStruxure Power Commission

Applicato a diversi gateway Panel Server con pagine Web di Panel Server

Configurazione

Software EcoStruxure Power Commission

Pagine Web integrate per le impostazioni Ethernet per la comunicazione a monte

Pagine Web integrate per le impostazioni Modbus di dispositivi Modbus TCP/IP e Modbus seriali

Gestione utente tramite singolo account utente

Gestione utente da parte di più utenti con controllo dell'accesso basato sui ruoli (RBAC)

Protocolli

Server Modbus TCP/IP

Client Modbus TCP/IP

Client DHCP

Server DHCP

DPWS

HTTPS

Prestazioni e limitazioni

  • Prestazioni e limitazioni su Panel Server Universal:

    • Nessuna connessione a EcoStruxure Facility Expert Operations.

    • Nessuna aggiunta manuale di dispositivi wireless collegati a un gateway secondario/a valle tramite software EcoStruxure Power Commission.

    • Funzione di backup e ripristino della configurazione di Panel Server non disponibile.

    • Allarmi non impostati nelle pagine Web di EcoStruxure Panel Server.

    • Il tempo di risposta tipico alla richiesta Modbus TCP/IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4 è 30 ms.

    • Il tempo di risposta massimo alla richiesta Modbus TCP/IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4 è 1 s, impostare di conseguenza il timeout del client Modbus/TCP.

    • La latenza tipica di Panel Server tra la richiesta Modbus TCP/IP inoltrata alla rete Modbus RS485 è 10 ms.

    • Funzione Wi-Fi disponibile solo tramite connessione a un'infrastruttura Wi-Fi. Funzione punto di accesso non disponibile.

  • Limitazioni sul campionamento e la pubblicazione per applicazioni cloud:

    • Il numero di singoli punti dati campionabili è limitato a 2000.

  • Limitazioni su Smartlink Modbus:

    • Messa in servizio tramite il software EcoStruxure Power Commission, non tramite le pagine Web di EcoStruxure Panel Server.

    • Stato di ingressi/uscite Smartlink Modbus o contatore disponibile dai registri Modbus non visualizzato nelle pagine Web di Panel Server.

    • Allarmi non visualizzati nelle pagine Web di Panel Server.

    • Nessun controllo di Smartlink Modbus tramite pagine Web di Panel Server.

  • Limitazioni per i dispositivi wireless: PowerTag Control non è supportato da Panel Server Universal.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.