Características técnicas
Características ambientales
|
Característica |
Valor |
|
|---|---|---|
|
Conforme a los estándares |
|
|
|
Certificación |
CE |
|
|
Temperatura ambiente |
Almacenamiento |
De -40 °C a +85 °C (de -104 °F a +185 °F) |
|
Operación |
De -20 °C a +70 °C (de -68 °F a +158 °F) |
|
|
Humedad relativa |
Entre 5 y 85 % |
|
|
Tratamiento de protección |
ULV0, conforme a IEC/EN 60068-2-30 |
|
|
Contaminación |
Nivel 3 |
|
Características mecánicas
|
Característica |
Valor |
|---|---|
|
Resistencia a choque |
Igual que para los interruptores automáticos MasterPacT MTZ |
|
Resistencia a las vibraciones sinusoidales |
Igual que para los interruptores automáticos MasterPacT MTZ |
Características eléctricas
|
Característica |
Valor |
|---|---|
|
Fuente de alimentación |
24 V CC, -20 %/+1 0% (de 19,2 a 26,4 V CC) |
|
Consumo |
24 V CC, 100 mA a 25 °C |
|
Resistencia a las descargas electrostáticas |
Conforme a IEC/EN 6100-4-2 8 kV AD |
|
Inmunidad a los campos radiados |
Conforme a IEC/EN 6100-4-3 10 V/m |
|
Inmunidad a sobretensión |
Conforme a IEC/EN 6100-4-3 Clase 2 |
Características físicas
|
Característica |
Valor |
|---|---|
|
Dimensiones |
51 × 51 × 52,5 mm (2,01 × 2,01 × 2,07 in) |
|
Montaje |
Incorporado en el zócalo del interruptor automático |
|
Peso |
75 g (0,17 lb) |
|
Índice de protección del módulo instalado |
|
|
Conexiones |
|