技术特性
环境特性
|
特性 |
值 |
|
|---|---|---|
|
符合标准 |
|
|
|
认证 |
CE |
|
|
环境温度 |
储存 |
-40°C 到 +85°C(-104°F 到 +185 °F) |
|
工作 |
-20 °C 到 +70 °C(-68 °F 到 +158 °F) |
|
|
相对湿度 |
5 到 85 % |
|
|
防护处理 |
ULV0,符合 IEC/EN 60068-2-30 |
|
|
污染 |
等级 3 |
|
机械特性
|
特性 |
值 |
|---|---|
|
抗冲击性 |
与 MasterPacT MTZ 断路器相同。 |
|
抗正弦振动 |
与 MasterPacT MTZ 断路器相同。 |
电气特性
|
特性 |
值 |
|---|---|
|
电源 |
24 Vdc,-20%/+10% (19.2...26.4 Vdc) |
|
功耗 |
25 °C 时为 24 Vdc,100 mA |
|
抗静电放电 |
符合 IEC/EN 6100-4-2 8 kV AD |
|
对于辐射场的抗干扰性 |
符合 IEC/EN 6100-4-3 10 V/m |
|
抗电涌干扰性 |
符合 IEC/EN 6100-4-3 2 类 |
物理特性
|
特性 |
值 |
|---|---|
|
尺寸 |
51 x 51 x 52.5 毫米(2.01 x 2.01 x 2.07 英寸) |
|
安装 |
嵌入安装在断路器的抽架中 |
|
重量 |
75 克(0.17 磅) |
|
安装模块的保护等级 |
|
|
连接 |
|