Konfigurering av enheten
|
A |
Enhetsnavn: Trykk for å endre navnet på enheten. |
|
B |
Plassering: Trykk for å tilordne dimmeren til et hvilket som helst rom (for eksempel stue, soverom, kjøkken etc). Se Oppgi enhetsplasseringen for mer informasjon om hvordan du oppgir plasseringen. |
|
C |
Dimmemodus: Du kan forbedre dimmekvaliteten i appen hvis du har problemer med flimrende lys. Se Innstilling av dimmemodus for detaljert informasjon om innstilling av dimmemodus. |
|
D |
Strøm på atferd: Trykk for å oppgi standard lysstyrkenivå for dimmeren når den er slått på. Se Konfigurering av strøm på atferd for detaljert informasjon om hvert alternativ. |
|
E |
Konfigurering av tilkoblede brytere: Med denne innstillingen kan du konfigurere trykknappbryterne for dimmeren til ulike funksjoner. Se Konfiguring av tilkoblede brytere for detaljert informasjon om hver funksjon. |
|
F |
LYSSTYRKENIVÅER: Med denne innstillingen kan du stille inn grenser for maksimum
og minimum lysstyrke. Dette gjøres for å unngå at lysdioden flimrer
og slår seg av. VIKTIG: Hvis lyset ikke begynner
å bli sterkere fra 0 %, justerer du minimumsnivået til det punktet
hvor lyset faktisk begynner å bli sterkere. På samme måte, for maksimal
lysstyrke, sett maksimumsnivået basert på oppførselen til den tilkoblede
lampen. Hvis lysstyrken for eksempel ikke øker mellom 80 % og 100
%, må du angi maksimumsnivået til 80 %.
MERK: Minste lysstyrke
må være lavere enn maksimal lysstyrke.
|
|
G |
Nøytral ledning montert: Wiser-appen oppdager automatisk koblingsmodus basert på installasjonen, slik at det ikke er nødvendig å velge manuelt. Ja, hvis installert med nøytral ledning, NEI hvis installert uten nøytral ledning. |
|
H |
Identifisering: Trykk for å identifisere enheten. Statuslampen blinker rødt og
tilkoblet belysningsutstyr blinker På/Av når dimmeren er korrekt identifisert. |
|
J |
Slett: Trykk for å fjerne enheten fra systemet. MERK:
|
|
K |
Zigbee signalstyrkeindikator: Zigbee signalstyrkeindikatoren viser den aktuelle signalstyrken til enheten. |