DUG_SmartDim LED Puck Multiwire_WH-01

Tekniske data

Nominell effekt

Lasttype

Lastnavn

Lastverdi

2 ledninger (uten nøytral)

3 ledninger (med nøytral)

LED

5–200 W (maks. 0,8 A)

5–80 W (maks. 0,5 A)

0–200 W (maks. 0,8 A)

0–80 W (maks. 0,5 A)

Glødelampe

20–300 W

0–300 W

Elektronisk nedtrappingsomformer

20–300 VA

0–300 VA

Halogenpære

20–300 W

20–300 W

Merkespenning

AC 230 V, 50 Hz

Dimmekanal

1

Standby

< 0,25 W

Driftstemperatur

- 5 ºC til 35 ºC

Nulleder

Anbefalt

Tilkoblingsklemmer

Tiltrekningsmoment

0,5 Nm

Massiv leder

1 x 0,75–2,5 mm2

Strømførende leder tiltenkt for fast installasjon:

1 x 0,75–2,5 mm2

Utvidelsestilkobling

Maks. 10 mekaniske trykknapper

Lengde på alle kabelseksjoner

Maks. 50 m for 3-leders installasjonskabel

Sikring

16 A automatsikring

Driftsfrekvens

2405–2480 MHz

Maks. overført radiofrekvensstrøm

≤10 mW

Kapslingsgrad

IP20

Produktdimensjoner (H x B x D)

45 x 45 x 18,4 mm

Kommunikasjonsprotokoll

Zigbee 3.0 sertifisert

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?