7DE02-0443-00

Konfiguration der IP-Filterung

Die IP-Filterung aktiviert die IP-Adressfilterung und weist den IP-Clients, die mit dem Messgerät verbunden sind, eine bestimmte Zugriffsebene zu.
HINWEIS: Die Option IP-Filterung aktivieren ist standardmäßig aktiviert (schreibgeschützter Zugriff).
  1. Klicken Sie auf Einstellungen > Kommunikation > IP-Filterung.
  2. Klicken Sie im Abschnitt IP-Filtering der Ausnahmeliste auf Ausnahme hinzufügen.
  3. Geben Sie Im Feld IP-Adresse / Bereich die IP-Adresse ein und wählen Sie aus der Dropdown-Liste Zugriffsebene eine Zugriffsberechtigung aus.
  4. Klicken Sie auf Hinzufügen.
  5. Klicken Sie auf Änderungen anwenden, um Ihre Änderungen im Messgerät zu speichern.

    Parameter

    Beschreibung

    IP-Filterung

    IP-Filterung aktivieren

    Aktivieren Sie die IP-Adressfilterung und weisen Sie die angegebene Zugriffsebene zu.

    IP-Filtering der Globalen Zugriffsliste

    IP-Filtering-Regeln bearbeiten

    IP-Adresse / Bereich

    Die IPv4 oder IPv6-Adressfelder können mit Ausnahme des Felds für anonyme IP-Adressen, das durch Sternchen angezeigt wird, bearbeitet werden.

    HINWEIS: Wenn die IP-Filterung aktiviert wurde, können anonyme IP-Adressen nur einen Nur-Lesen- oder keinen Zugriff haben. Sie können keinen vollständigen Zugriff haben.

    Zugriffsebene

    • Keine

    • Schreibgeschützt

    Definieren Sie die Zugriffsebene für die entsprechenden IP-Adressen.

    IP-Filtering der Ausnahmeliste

    IP-Filtering-Regeln hinzufügen

    IP-Adresse / Bereich

    Weisen Sie den verbundenen Geräten eine Liste mit benutzerdefinierten IP-Adressen zu.

    HINWEIS: Die maximal zulässige Anzahl an IP-Adressen beträgt 10.

    Zugriffsebene

    • Keine

    • Schreibgeschützt

    • Lese-/Schreibzugriff

    Definieren Sie die Zugriffsebene für die entsprechenden IP-Adressen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?