7DE02-0443-00

Relaisausgang konfigurieren

  1. Drücken Sie 2 Sekunden lang und gleichzeitig.
  2. Verwenden Sie die Taste oder , um einen Wert für Passcode (High) des Messgeräts einzugeben (Werkseinstellung ist „0010“), und drücken Sie auf .
  3. Verwenden Sie die Taste , um zur Option Relay zu scrollen, und drücken Sie auf .
  4. Verwenden Sie die Taste oder , um durch die Optionen zu scrollen, und drücken Sie auf , um die neue Einstellung zu bestätigen.
  5. Drücken Sie auf , um Ihre Änderungen im Messgerät zu speichern.

    Einstellung

    Optionen

    Beschreibung

    Control

    External

    Der Relaisausgang wird entweder mit Hilfe von Software oder über eine SPS mit Befehlen ferngesteuert, die über die Kommunikationsschnittstelle übertragen werden.

    Alarm

    Der Relaisausgang ist mit dem Alarmsystem verknüpft. Das Messgerät sendet einen Impuls an den Relaisausgang, sobald ein Alarm ausgelöst wird.

    Behaviour

    Normal

    Dieser Modus gilt, wenn der Steuerungsmodus auf „External“ oder „Alarm“ eingestellt ist. Bei einem Auslöser für den externen Modus bleibt der Relaisausgang im geschlossenen Zustand, bis ein Öffnen-Befehl durch den Computer oder über die SPS gesendet wird. Bei einem Auslöser für den Alarmmodus bleibt der Relaisausgang im geschlossenen Zustand, bis der Abfallsollwert überschritten wird.

    Timed

    • Time(s): 1 bis 9999

    Der Relaisausgang bleibt für die im Einrichtungsregister „On-Time“ definierte Periode im EIN-Zustand.

    Coil

    Dieser Modus gilt, wenn der Steuerungsmodus auf „External“ oder „Alarm“ eingestellt ist. Der Ausgang wird eingeschaltet, sobald der Befehl „Energize“ empfangen wird, und er wird ausgeschaltet, wenn der Befehl „Coil Hold Release“ empfangen wird. Bei Ausfall der Steuerspannung erinnert sich der Ausgang an und kehrt in den Zustand zurück, im dem er war, als die Steuerspannung unterbrochen wurde.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.