7DE02-0443-00

SNMP konfigurieren

Das Messgerät unterstützt das Protokoll SNMP. Dadurch kann der Netzwerkadministrator mit einem SNMP-Manager dezentral auf das Messgerät zugreifen und den Netzwerkstatus sowie die Diagnosedaten des Messgeräts im MIB-II-Format anzeigen.
HINWEIS: Sie können die SNMP-Parameter nur dann konfigurieren, wenn Sie das SNMP-Protokoll im Abschnitt IP-Netzwerkdienste aktivieren (siehe Konfiguration der IP-Netzwerkdienste).
  1. Klicken Sie auf Einstellungen > Kommunikation > SNMP.
  2. Ändern Sie die Parameter wie erforderlich.
  3. Klicken Sie auf Änderungen anwenden, um Ihre Änderungen im Messgerät zu speichern.

    Parameter

    Beschreibung

    Systemobjekte

    Systemstandort

    Geben Sie den Systemstandort ein.

    Systemkontakt

    Geben Sie den Namen des SNMP-Administrators ein.

    Automatische Konfiguration des Systemnamens

    Der Systemname wird automatisch ausgewählt.

    Manuelle Konfiguration des Systemnamens

    Geben Sie einen beschreibenden Namen in Systemname ein.

    Community-Namen

    Community-Namen einholen

    Geben Sie die Community-Namen ein, die für SNMP-Anfragen verwendet werden.

    HINWEIS: Es wird dringend empfohlen, einen Community-Namen festzulegen, der Ihren Sicherheitsrichtlinien am besten entspricht. Der Community-Name muss zwischen 8 und 16 Zeichen lang sein und mindestens 1 Großbuchstaben, 1 Kleinbuchstaben und 1 Sonderzeichen enthalten.

    Community-Name einstellen

    Community-Name-Trap

    Aktivierte Traps

    Kaltstart

    Erstellt eine Trap, wenn das Messgerät eingeschaltet wird.

    Warmstart-Trap

    Erstellt eine Trap, wenn SNMP aktiviert ist.

    Verbindung nach unten-Trap

    Erstellt eine Trap, wenn eine Ethernet-Port-Kommunikationsverbindung getrennt wird.

    Verbindung nach oben-Trap

    Erstellt eine Trap, wenn eine Ethernet-Port-Kommunikationsverbindung wieder hergestellt wird.

    Berechtigungsfehler-Trap

    Erstellt eine Trap, wenn ein SNMP-Manager mit einer nicht korrekten Authentifizierung auf das Messgerät zugreift.

    SNMP-Manager

    Manager 1

    Geben Sie den Namen oder die IP-Adresse des SNMP-Managers 1 ein.

    Manager 2

    Geben Sie den Namen oder die IP-Adresse des SNMP-Managers 2 ein.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?