E/A-Einrichtungsparameter konfigurieren
- Doppelklicken Sie auf den Ordner I/O Configuration, um das Dialogfeld mit der Parameterliste zu öffnen.
- Doppelklicken Sie auf den Parameter I/O Setup, um das Einrichtungsdialogfeld zu öffnen.
- Wählen Sie die zu ändernden Parameter aus und
klicken Sie auf Edit.
Parameter
Optionen
Beschreibung
Status Input 1
Label: Status Input 1
Modus
-
Input Status
-
Energy Reset (Werkeinstellung)
-
Input Metering
-
Tariff Control
Tarifsteuerungsmodusauswahl für Statuseingang 1.
HINWEIS:-
In diesem Modus wird standardmäßig Input Metering angezeigt, wenn dem Eingangsimpulsmessungskanal bei der Einrichtung ein Statuseingang zugewiesen wurde.
-
In diesem Modus wird standardmäßig Tariff Control angezeigt, wenn dem Tarifmodus bei der Einrichtung ein Statuseingangsmodus zugewiesen wurde.
-
Sie können den Statuseingangsmodus in der MMI-Konfiguration des Messgeräts nur deaktivieren, wenn Sie in ION Setup den Statuseingangsmodus auf Input Metering oder Tariff Control eingestellt haben.
Status Input 2
Label: Status Input 2
Modus
-
Input Status
-
Energy Reset (Werkeinstellung)
-
Input Metering
-
Tariff Control
Tarifsteuerungsmodusauswahl für Statuseingang 2.
HINWEIS:-
In diesem Modus wird standardmäßig Input Metering angezeigt, wenn dem Eingangsimpulsmessungskanal bei der Einrichtung ein Statuseingang zugewiesen wurde.
-
In diesem Modus wird standardmäßig Tariff Control angezeigt, wenn dem Tarifmodus bei der Einrichtung ein Statuseingangsmodus zugewiesen wurde.
-
Sie können den Statuseingangsmodus in der MMI-Konfiguration des Messgeräts nur deaktivieren, wenn Sie in ION Setup den Statuseingangsmodus auf Input Metering oder Tariff Control eingestellt haben.
Relay Output
Label: Relay Output
Bezeichnung des Relaisausgangs.
Control Mode: External (Werkeinstellung)
Der Relaisausgang kann entweder über die Software oder über eine SPS mit Befehlen ferngesteuert werden.
Behavior Mode
-
Normal (Werkeinstellung)
-
Timed
-
On Time: 1 bis 9999 Sekunden
-
-
Coil Hold
Wenn der Steuerungsmodus auf „External“ eingestellt ist, wird der Modus „Normal“ angewendet. Bei einem Auslöser für den externen Modus bleibt der Relaisausgang im geschlossenen Zustand, bis ein Computer oder eine SPS einen Öffnungsbefehl sendet.
Der Relaisausgang bleibt für die im Einrichtungsregister „On Time“ im Modus „Timed“ angegebene Dauer EIN.
Wenn der Steuerungsmodus auf „External“ eingestellt ist, wird der Modus „Coil Hold“ angewendet. Der Ausgang wird eingeschaltet, sobald der Befehl „Energize“ empfangen wird, und er wird ausgeschaltet, wenn der Befehl „Coil Hold Release“ empfangen wird. Bei einem Ausfall der Steuerspannung merkt sich der Ausgang den vorherigen Zustand und stellt diesen wieder her, sobald die Steuerspannung wieder anliegt.
Associations
Um diesen Kanal verfügbar zu machen, trennen Sie die vorhandenen Zuordnungen auf den Bildschirmen für die Zuordnungseinrichtung.
-
- Klicken Sie auf OK und dann auf Send, um Ihre Änderungen im Messgerät zu speichern.HINWEIS: Wenn die Änderungen im Messgerät nicht gespeichert wurden, zeigt die Statusleiste unten links Download Incomplete an.