7DE02-0443-00

Konfiguration der IP-Netzwerkdienste

  1. Klicken Sie auf Einstellungen > Kommunikation > IP-Netzwerkdienste.
  2. Ändern Sie die Parameter wie erforderlich.
  3. Klicken Sie auf Änderungen anwenden.
    Die Warnmeldung wird angezeigt.
    HINWEIS: Sie müssen die Meldung gründlich durchlesen. Klicken Sie auf Ja, um die Änderungen zu übernehmen, oder klicken Sie auf Nein, um die vorhandenen Einstellungen beizubehalten.

    Parameter

    Werte

    Beschreibung

    HTTP/Web

    Port

    1 bis 65534

    (Standard: 80)

    Stellen Sie die Portnummer des HTTP/Web-Servers ein.

    HTTPS

    Port

    1 bis 65534

    (Standard: 443)

    Stellen Sie die Portnummer des HTTPS-Servers ein.

    HINWEIS: Standardmäßig ist HTTPS aktiviert.

     

    Modbus TCP

    Aktivieren

    1 bis 65534

    (Standard: 502)

    Aktivieren oder deaktivieren Sie den Modbus/TCP-Dienst.

    Port

    Discovery

    Aktivieren

    1 bis 65534

    (Standard: 5357)

    Aktivieren oder deaktivieren Sie den DPWS-Dienst.

    Ruhemodus

    Aktivieren oder deaktivieren Sie den Ruhemodus und legen Sie die Portnummer fest.

    Port

    DNS

    Port

    1 bis 65534

    (Standard: 53)

    Stellen Sie die Portnummer des DNS-Servers ein.

    BACnet/IP-Einstellungen

    Aktivieren

    Damit wird die BACnet/IP-Kommunikation mit dem Messgerät aktiviert oder deaktiviert.

    HINWEIS: Prüfen Sie die Firewall-Einstellungen, wenn das Gerät im BACnet-Tool nicht erkannt wird.

    Port

    1024 bis 65534

    (Standard: 47808)

    Damit wird die Portnummer festgelegt, die das Messgerät für die BACnet/IP-Kommunikation verwendet.

    Geräte-ID

    1 bis 4194302

    (Standard: 123)

    Damit wird die ID des Messgeräts in Ihrem BACnet-Netzwerk eingestellt. Die ID muss im Netzwerk unverwechselbar sein.

    BBMD aktivieren

    Aktivieren oder deaktivieren Sie die Registrierung eines Messgeräts als „Foreign Device“ (FD).

    BBMD-Port

    1024 bis 65534

    (Standard: 47808)

    Legen Sie die Portnummer fest, die für die Kommunikation mit dem BBMD verwendet wird.

    BBMD-IP

    Legen Sie die IP-Adresse des BACnet/IP-BBMD-Geräts fest, wenn ein BBMD im Netzwerk verwendet wird. Wenden Sie sich für die Parameterwerte an Ihren lokalen Netzwerkadministrator.

    BBMD-TTL (s)

    0 bis 65534

    (Standard: 0)

    Legen Sie die Dauer/Zeit (in Sekunden) fest, für die das BBMD einen Eintrag für dieses Gerät in seiner Foreign Device-Tabelle speichert.

    SNMP

    Aktivieren

    Aktivieren oder deaktivieren Sie den SNMP-Dienst.

    Empfangs-Port

    1 bis 65534

    (Standard: 161)

    Stellen Sie die Überwachungs- und Benachrichtigungsports ein.

    Benachrichtigungs-Port

    1 bis 65534

    (Standard: 162)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?