7DE02-0443-00

IP konfigurieren

HINWEIS: Wenn die IP geändert wird, dauert es 30 s, bis die Kommunikation mit der neuen IP neu gestartet wird.
  1. Klicken Sie auf Einstellungen > Kommunikation > IP-Konfiguration.
  2. Ändern Sie die Parameter wie erforderlich.
  3. Klicken Sie auf Änderungen anwenden.
    Die Warnmeldung wird angezeigt.
    HINWEIS: Sie müssen die Meldung gründlich durchlesen. Klicken Sie auf Neustart, um die Änderungen zu übernehmen, oder klicken Sie auf Nein, um die vorhandenen Einstellungen beizubehalten.

    Parameter

    Beschreibung

    IPV4

    Automatisch

    • DHCP

    • BOOTP

    Wählen Sie den Modus für die Zuweisung von IPv4-Parametern aus. Mit den Optionen BOOTP oder DHCP werden die IPv4-Parameter automatisch eingestellt.

    HINWEIS: Das Messgerät ist standardmäßig auf den DHCP-Modus eingestellt. Sie müssen auf die Webseiten zugreifen, um den DHCP-Standardmodus in einen anderen Modus zu ändern (siehe Zugriff auf die Messgerät-Webseiten über die Geräte-IP-Adresse).

    Manuell

    IPv4-Adresse

    Geben Sie die statische IP-Adresse ein.

    Subnetzmaske

    Geben Sie die Ethernet-IP-Subnetzmaskenadresse Ihres Netzwerks ein.

    Standard-Gateway

    Geben Sie die IP-Adresse des Gateways (Routers) ein, die für die WAN-Kommunikation (Wide Area Network) verwendet wird.

    IPV6

    Aktivieren

    Definiert die IPv6-Konfiguration.

    IPv6-Verbindung-lokale Adresse

    Zeigt die IP-Adresse im IPv6-Format an. Sie können diese IP-Adresse verwenden, um die Messgerät-Webseiten zu öffnen.

    DNS

    Über DHCP/BOOTP wird der DNS-Server automatisch abgerufen.

    Definiert das dynamische Verhalten der DNS-Serveradressenkonfiguration. Wird zum automatischen Abrufen der IP-Adresse des DNS-Servers verwendet.

    HINWEIS: Domain Name System (DNS) ist das Benennungssystem für Computer und Geräte, die mit einem lokalen Netzwerk (LAN) oder mit dem Internet verbunden sind.

    Manuell

    Primärer DNS-Server

    Definiert die IPv4-Adresse des primären DNS-Servers.

    Sekundärer DNS-Server

    Definiert die IPv4-Adresse des sekundären DNS-Servers. Wird zum Ausführen einer DNS-Auflösung verwendet, wenn die Auflösung des primären DNS-Servers fehlschlägt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?