7DE02-0443-00

Alarmparameter konfigurieren

Auf dem Bildschirm Alarming können Sie die Alarmparameter konfigurieren.
HINWEIS: Standardmäßig sind alle Alarme deaktiviert.
  1. Doppelklicken Sie auf Alarming, um das Einrichtungsdialogfeld zu öffnen.
  2. Wählen Sie den Standardalarm aus und klicken Sie auf Edit, um das Dialogfeld Standard Alarm Setup zu öffnen.
  3. Wählen Sie einen Alarmparameter aus der Liste aus und bearbeiten Sie die Einstellungen.

    Parameter

    Optionen

    Beschreibung

    Global Settings

    Setpoint Dropout (%)

    0 bis 99

    (Werkeinstellung: 0)

    Stellen Sie den Abfallprozentsatz (%) für alle Alarmparameter ein.

    Time Delay (secs)

    0 bis 999999

    (Werkeinstellung: 3)

    Stellen Sie die Auslöseverzögerung in Sekunden für alle Alarmparameter ein.

    Outputs

    Available Channels

    Assigned Channels

    Wählen Sie aus den verfügbaren Kanälen den Ausgang aus. Zugewiesene Kanäle, die bereits verwendet werden, stehen für die Zuordnung nicht zur Verfügung. Erweitern Sie die Anzeige für jeden zugewiesenen Kanal, um die vorhandenen Zuordnungen zu sehen. Eventuell müssen Sie bestehende Zuordnungen auf anderen Bildschirmen trennen, um einen Kanal verfügbar zu machen.

    HINWEIS: Alarme können mehreren Kanälen zugewiesen werden, und einem einzelnen Kanal können mehrere Alarme zugeordnet sein.

    Over Phase Current

    Enable

    Damit wird der Alarm für Phasen-Überstrom aktiviert oder deaktiviert.

    Setpoint Pickup (A)

    0 bis 9999999

    Under Phase Current

    Enable

    Damit wird der Alarm für Phasen-Unterstrom aktiviert oder deaktiviert.

    Setpoint Pickup (A)

    0 bis 9999999

    Over Voltage L-L

    Enable

    Damit wird der Alarm für Überspannung L-L aktiviert oder deaktiviert.

    Setpoint Pickup (V)

    0 bis 9999999

    Under Voltage L-L

    Enable

    Damit wird der Alarm für Unterspannung L-L aktiviert oder deaktiviert.

    Setpoint Pickup (V)

    0 bis 9999999

    Over Voltage L-N

    Enable

    Damit wird der Alarm für Überspannung L-N aktiviert oder deaktiviert.

    Setpoint Pickup (V)

    0 bis 9999999

    Under Voltage L-N

    Enable

    Damit wird der Alarm für Unterspannung L-N aktiviert oder deaktiviert.

    Setpoint Pickup (V)

    0 bis 9999999

    Over Active Power

    Enable

    Damit wird der Alarm für zu hohe Wirkleistung aktiviert oder deaktiviert.

    Setpoint Pickup (kW)

    -9999999 bis +9999999

    Over Reactive Power

    Enable

    Damit wird der Alarm für zu hohe Blindleistung aktiviert oder deaktiviert.

    Setpoint Pickup (kVAR)

    -9999999 bis +9999999

    Over Apparent Power

    Enable

    Damit wird der Alarm für zu hohe Scheinleistung aktiviert oder deaktiviert.

    Setpoint Pickup (kVA)

    0 bis 9999999

    Leading True PF

    Enable

    Damit wird der Alarm für den voreilenden Echtleistungsfaktor aktiviert oder deaktiviert.

    Setpoint Pickup

    -1 bis +1

    Lagging True PF

    Enable

    Damit wird der Alarm für den nacheilenden Echtleistungsfaktor aktiviert oder deaktiviert.

    Setpoint Pickup

    -1 bis +1

    Over Present Active Power Demand

    Enable

    Damit wird der Alarm für einen zu hohen Wirkleistungsmittelwert aktiviert oder deaktiviert.

    Setpoint Pickup (kW)

    0 bis 9999999

    Over Present Apparent Power Demand

    Enable

    Damit wird der Alarm für einen zu hohen Scheinleistungsmittelwert aktiviert oder deaktiviert.

    Setpoint Pickup (kVA)

    0 bis 9999999

    Under Active Power

    Enable

    Damit wird der Alarm für zu niedrige Wirkleistung aktiviert oder deaktiviert.

    Setpoint Pickup (kW)

    -9999999 bis +9999999

    Phase Loss

    Enable

    Damit wird der Alarm bei Phasenverlust aktiviert oder deaktiviert.

    Setpoint Pickup

    0 bis 9999999

    Over Frequency

    Enable

    Damit wird der Alarm bei Überfrequenz aktiviert oder deaktiviert.

    Setpoint Pickup (Hz)

    0 bis 9999999

    Under Frequency

    Enable

    Damit wird der Alarm bei Unterfrequenz aktiviert oder deaktiviert.

    Setpoint Pickup (Hz)

    0 bis 9999999

  4. Klicken Sie auf OK und dann auf Send, um Ihre Änderungen im Messgerät zu speichern.
    HINWEIS: Wenn die Änderungen im Messgerät nicht gespeichert wurden, zeigt die Statusleiste unten links Download Incomplete an.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.