7DE02-0443-00

LED-Modus konfigurieren

  1. Drücken Sie 2 Sekunden lang und gleichzeitig.
  2. Verwenden Sie die Taste oder , um einen Wert für Passcode (High) des Messgeräts einzugeben (Werkseinstellung ist „0010“), und drücken Sie auf .
  3. Verwenden Sie die Taste , um zur Option LED zu scrollen, und drücken Sie auf .
  4. Verwenden Sie die Taste oder , um durch die Optionen zu scrollen, und drücken Sie auf , um die neue Einstellung zu bestätigen.
  5. Drücken Sie auf , um Ihre Änderungen im Messgerät zu speichern.

    Einstellung

    Optionen

    Beschreibung

    Mode

    OFF

    Mit „Off“ wird die LED vollständig deaktiviert.

    Alarm

    Mit „Alarm“ wird die LED auf Alarmbenachrichtigung eingestellt. Ist die Alarmanzeige konfiguriert, blinkt die LED auch (1 Sekunde AN und 1 Sekunde AUS), um anzuzeigen, dass das Messgerät einen Alarmzustand erkannt hat.

    Energy

    • Pulses per K__h

      • 1 bis 9999999

    • Chan

      • ActImpExp

      • ReaImpExp

      • AppImpExp

    Mit „Energy“ wird die LED auf Energieimpulse eingestellt. In einer Energieimpulskonfiguration gibt die LED Impulse aus, die für die Bestimmung der Genauigkeit der Energiemessungen des Messgeräts verwendet werden. Diese Einstellung wird ignoriert, wenn der LED-Modus auf „Alarm“ eingestellt ist.

    • Pulses per K__h: Mit dieser Einstellung wird festgelegt, wie viele Impulse für jeweils 1 kWh, 1 kVARh oder 1 kVAh kumulierter Energie an die LED gesendet werden.

    • Chan: Legen Sie fest, welcher kumulierte Energiekanal für die Energieimpulse überwacht und verwendet wird.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?