Configuração de data/hora
- Clique em .
- Modifique os parâmetros conforme necessário.
- Clique em Aplicar alterações para salvar as alterações no medidor.
Parâmetro
Valores
Descrição
Data/Hora
Manual
Data
aaaa/mm/dd
Introduza a data no formato aaaa/mm/dd.
Hora
hh:mm:ss
Digite a hora em formato hh:mm:ss.
Sincronização de rede
- SNTP
-
Intervalo de sondagem
1 a 63
Defina o intervalo de sondagem em horas para especificar a frequência com que o medidor faz o sincronismo via SNTP.
-
Servidor SNTP primário
–
Insira o nome do servidor ou o endereço IP.
-
Servidor SNTP secundário
–
Insira o nome do servidor ou o endereço IP.
Configurações de Fuso Horário
Diferença de Fuso Horário
UTC, UTC±H
Selecione UTC para exibir a hora atual em UTC.
NOTA: É necessário ativar o ajuste automático do horário de verão ou atualizar manualmente esta configuração para contabilizar o horário de verão.Ativar
Horário de verão começa em
Frequência
-
Primeiro
-
Segundo
-
Terceiro
-
Quarto
-
Último
Dia
-
Segunda a domingo
Mês
-
Janeiro a dezembro
Tempo
-
00:00 a 23,00
Digite a frequência da data e hora de início para horário de verão.
Horário de verão termina em
Digite a frequência da data e hora final para horário de verão.