Configuración de la fecha/hora
- Haga clic en .
- Modifique los parámetros según sea necesario.
- Haga clic en Apply Changes para
guardar los cambios realizados en la central de medida.
Parámetro
Valores
Descripción
Date/Time
Manual
Date
yyyy/mm/dd
Introduzca la fecha en el formato yyyy/mm/dd.
Time
hh:mm:ss
Introduzca la hora en el formato hh:mm:ss.
Network Synchronization
- SNTP
-
Poll Interval
1 a 63
Establezca el intervalo de adquisición en horas para especificar la frecuencia con la que la central de medida se sincroniza con SNTP.
-
Primary SNTP Server
–
Introduzca el nombre o la dirección IP del servidor.
-
Secondary SNTP Server
–
Introduzca el nombre o la dirección IP del servidor.
Time Zone Settings
Time Zone Offset
UTC, UTC±H
Seleccione UTC para mostrar la hora actual en UTC.
NOTA: Debe activar el ajuste automático del horario de verano o actualizarlo manualmente para cambiar al horario de verano.Enable
Daylight Saving Time Begins
Frequency
-
First
-
Second
-
Third
-
Fourth
-
Last
Day
-
Monday a Sunday
Month
-
January a December
Time
-
00:00 a 23.00
Introduzca la frecuencia de la fecha y hora de inicio del horario de verano.
Daylight Saving Time Ends
Introduzca la frecuencia de la fecha y hora de finalización del horario de verano.