Configuração da saída de relé
- Pressione e segure
e
ao mesmo tempo por 2 segundos.
- Use o botão
ou
para entrar no medidor Passcode (High) (O padrão é "0010") e pressione
.
- Use o botão
para rolar até Relay e pressione
.
- Use o botão
ou
para percorrer as opções e pressione
para confirmar a nova configuração.
- Pressione
para salvar as alterações no medidor.
Configuração
Opções
Descrição
Control
External
A saída do relé é controlada remotamente por software ou por um PLC usando comandos enviados através de comunicações.
Alarm
A saída do relé é associada ao sistema de alarme. O medidor envia um pulso para a porta de saída do relé quando o alarme é acionado.
Behaviour
Normal
Esse modo se aplica quando o modo de controle é definido como Externo ou Alarme. No caso de acionamento para o modo externo, a saída do relé permanece no estado fechado até que um comando de abertura seja enviado pelo computador ou PLC. No caso de disparo para o modo Alarme, a saída do relé permanece no estado fechado até o ponto de queda ser ultrapassado.
Timed
-
Time(s): 1 a 9999
A saída do relé permanece ativada durante o período definido pelo registro de configuração no prazo.
Coil
Esse modo se aplica quando o modo de controle é definido como Externo ou Alarme. A saída liga quando o comando "energizar" é recebido e desliga quando o comando "bobina segura liberação" é recebido. Na eventualidade de uma perda da potência de controlo, a saída memoriza e regressa ao estado em que se encontrava quando a potência de controlo foi perdida.
-