Configuração do modo LED
- Pressione e segure
e
ao mesmo tempo por 2 segundos.
- Use o botão
ou
para entrar no medidor Passcode (High) (O padrão é "0010") e pressione
.
- Use o botão
para rolar até Led e pressione
.
- Use o botão
ou
para percorrer as opções e pressione
para confirmar a nova configuração.
- Pressione
para salvar as alterações no medidor.
Configuração
Opções
Descrição
Mode
OFF
“Off” desabilita completamente o LED.
Alarm
“Alarm” define o LED para notificação de alarme. Quando configurado para alarmes, o LED também pisca (com 1 s LIGADO e 1 s DESLIGADO) para indicar que o medidor detectou uma condição de alarme.
Energy
-
Pulses per K__h
-
1 a 9999999
-
-
Chan
-
ActImpExp
-
ReaImpExp
-
AppImpExp
-
“Energy” ajusta o LED para energia pulsante. Quando configurado para energia pulsante, o LED emite pulsos que são utilizados para determinar a precisão das medições de energia do medidor. Esta configuração é ignorada quando o modo LED é definido para Alarme.
-
Pulsos por K__h: Essa configuração define quantos impulsos são enviados para o LED para cada energia acumulada de 1 kWh, 1 kVARh ou 1 kVAh.
-
Canal: Selecione qual canal de energia acumulada monitorar e usar para energia pulsante.
-