Configuration de date et heure
- Sélectionnez .
- Modifiez les paramètres selon vos besoins.
- Cliquez Apply Changes pour enregistrer
vos modifications sur l’appareil.
Paramètre
Valeurs
Description
Date/Time
Manual
Date
yyyy/mm/dd
Saisissez la Date au format aaaa/mm/jj.
Time
hh:mm:ss
Saisissez l’heure au format hh:mm:ss.
Network Synchronization
- SNTP
-
Poll Interval
1 à 63
Définissez la période de scrutation en heures pour spécifier à quelle fréquence l’appareil se synchronise avec SNTP.
-
Primary SNTP Server
–
Entrez le nom du serveur ou l’adresse IP.
-
Secondary SNTP Server
–
Entrez le nom du serveur ou l’adresse IP.
Time Zone Settings
Time Zone Offset
UTC, UTC±H
Sélectionnez UTC pour afficher l’heure actuelle UTC.
NOTE: Vous devez soit activer l’ajustement automatique à l’heure d’été, soit mettre ce réglage à jour manuellement pour prendre en compte l’heure d’été.Enable
Daylight Saving Time Begins
Frequency
-
First
-
Second
-
Third
-
Fourth
-
Last
Day
-
Monday à Sunday
Month
-
January à December
Time
-
00:00 à 23:00
Saisissez la fréquence de la date et de l’heure de début de l’heure d’été.
Daylight Saving Time Ends
Saisissez la fréquence de la date et de l’heure de fin de l’heure d’été.