Configuração dos parâmetros de configuração de E/S
- Clique duas vezes na pasta I/O Configuration para abrir a caixa de diálogo mostrando a lista de parâmetros.
- Clique duas vezes no parâmetro /O Setup para abrir a caixa de diálogo de configuração.
- Escolha os parâmetros que precisa modificar e clique
em Edit.
Parâmetros
Opções
Descrição
Status Input 1
Label: Status Input 1
Mode
-
Input Status
-
Energy Reset (Padrão)
-
Input Metering
-
Tariff Control
Seleção do modo de controle de tarifa para a entrada de status 1.
NOTA:-
Por padrão, o modo exibe Input Metering quando a configuração do canal de medição de entrada é atribuída com uma entrada de status.
-
Por padrão, o modo exibe Tariff Control quando a configuração do modo tarifa é atribuída com um modo de entrada status.
-
Só é possível desabilitar o modo de entrada de status na configuração do medidor HMI se tiver atribuído o modo de entrada de status para Input Metering ou Tariff Control no ION Setup.
Status Input 2
Label: Status Input 2
Mode
-
Input Status
-
Energy Reset (Padrão)
-
Input Metering
-
Tariff Control
Seleção do modo de controle de tarifa para a entrada de status 2.
NOTA:-
Por padrão, o modo exibe Input Metering quando a configuração do canal de medição de entrada é atribuída com uma entrada de status.
-
Por padrão, o modo exibe Tariff Control quando a configuração do modo tarifa é atribuída com um modo de entrada status.
-
Só é possível desabilitar o modo de entrada de status na configuração do medidor HMI se tiver atribuído o modo de entrada de status para Input Metering ou Tariff Control no ION Setup.
Relay Output
Label: Relay Output
Nome da etiqueta da saída de relé.
Control Mode: External (Padrão)
A saída de relé pode ser controlada externamente através de software ou por um PLC usando comando.
Behavior Mode
-
Normal (Padrão)
-
Timed
-
On Time: 1 a 9999 segundos
-
-
Coil Hold
Quando o modo de controle é definido como Externo, o modo Normal é aplicado. Após acionar o modo Externo, a saída de relé permanecerá no estado fechado até que um computador ou PLC envie um comando de abertura.
A saída de relé permanece LIGADA durante o período especificado pelo registro de configuração no prazo no modo Temporizado.
Quando o modo de controle é definido como Externo, o modo Retenção de bobina é aplicado. A saída é ativada ao receber o comando de energizar e desativada quando o comando de liberação da retenção de bobina é recebido. Em caso de perda de potência de controle, a saída memoriza e restaura o estado anterior quando a potência de controle retorna.
Associations
Para tornar este canal disponível, desconecte suas associações existentes nas telas de configuração de associação.
-
- Clique em OK e clique em Send para salvar suas alterações no medidor.NOTA: Quando as alterações não são salvas no medidor, a barra de status na tela inferior esquerda exibe Download Incomplete.